(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース(ロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース(ロック)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,885円
税込単価
6,474円

・測定器の保持具として使うマグネットスタンド。・メカロックノブ締め付け操作で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • サイズ:
    小型
  • 吸着力(N):
    約1000
  • 測定器取付:
    φ6、φ8
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M8×P1.25
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    75
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    1.7(本体のみ)
  • 微調整機構:
  • 色:
    黒(ベース)
  • マグネット本体 ON/OFF切り替え:
  • 材質:
    フェライト磁石
  • 付属品:
    φ6mmコレット

型番

MGBG-100 解除

Loading...

マグネットベース(ロック):関連画像

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBG-100

1個

5,885( 6,474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・測定器の保持具として使うマグネットスタンド。
・メカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロック可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース(ロック)の型番MGBG-100のページです。
型番MGBG-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース(ロック)

マグネットベース(ロック)

    マグネットベース ロックタイプ SB-100G

    マグネットベース ロックタイプ SB-100G

      ミニマグネットベース MB-7

      ミニマグネットベース MB-7

        マグネットベース 微動付

        マグネットベース 微動付

          マグネットベース(アジャスター付)

          マグネットベース(アジャスター付)

            マグネットベース 小型ロック機能付

            マグネットベース 小型ロック機能付

              マグネットベース ミニタイプ

              マグネットベース ミニタイプ

                ミニマグネットベース MB-6

                ミニマグネットベース MB-6

                  マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                  マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                    マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                    マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                      マグネットベース MB-B

                      マグネットベース MB-B

                        フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                        フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                          “デュアル微調整機構付MGスタンド”

                          “デュアル微調整機構付MGスタンド”

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 テクロック ミスミ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 5,885円 8,724円 7,620円 3,841円 4,067円 8,466円 3,887円 10,975円 5,508円 4,461円 6,268円 5,038円 38,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) -
                            サイズ 小型 小型 小型 小型 - 小型 小型 小型 小型 - - - -
                            吸着力(N) 約1000 1000 250 800 800 250 250 200 800 200 800 980 800
                            測定器取付 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、耳付 φ6、φ8 φ6 φ8 φ6、φ8 φ6 - φ8 6mm・8mm・3/8
                            アリ溝 有無 - - -

                            マグネットベース(ロック)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            整備機械の回転部確認
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/05
                            機械整備後の回転部の精度確認にダイヤルゲージと併せ使用しています。
                            メカロックノブでのロック機能が便利、使用環境では反面自由度が有りすぎると感じる事もあるかもしれません。現場修理でも使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アリ溝の寸法を教えてください。
                            A
                            幅:6mm、長さ:5mm、深さ:2mmです。それぞれ、ある程度の誤差はあります。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました