(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)【100個入り】

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,480円
税込価格
1,628円

【特長】・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    23
  • 手の平厚み(mm):
    0.07
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 指先厚み(mm):
    0.08
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品
  • 入数:
    1箱(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

引張硬度ASTM D412
最大伸長度ASTM D412
抗がん剤浸透性ASTM D6978-05
 
型番使用用途商品タイプサイズ
GNGLV-NPW-S使い捨てニトリルゴムS
GNGLV-NPW-M使い捨てニトリルゴムM
GNGLV-NPW-L使い捨てニトリルゴムL

使用例

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)使用例1

油の多い現場作業に

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)使用例2
極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)使用例3

破れにくい強度

外形図を表示

型番リスト

型番

関連

サイズ
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
10.4
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
9.5
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
8.5
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。
・引っ張り強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れる(ASTM D142/ASTM D412/ASTM D6978-05基準クリア)合成ニトリルゴム製です。
・水・薬品による手荒れ防止や汚れ臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合に最適です。
【仕様】
・左右兼用、使い捨て、粉無しタイプで、ホワイト色のS、M、Lの3サイズ展開。
・食品衛生法適合商品の為、食品加工など直接食品を触れる作業時にもご使用できます。
・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません。
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません。
【用途】
・車・バイク・自転車・機械のメンテナンス。
・食器洗い、キッチンまわりの油汚れ、排水口など水まわりの清掃、魚や肉の下処理、園芸薬剤を使ったガーデニング等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

    使い捨て極薄手袋 100枚入

    使い捨て極薄手袋 100枚入

      メーカー ミスミ トラスコ中山
      通常価格 1,480円 1,835円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      詳細タイプ 粉なし -
      ホワイト -
      全長(cm) 23 -

      極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)のレビュー

      評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー
      ワイヤ
      評価 5.0満足度:5.02022/08/16
      ワイヤの防腐剤などは
      非常に手があれるので
      こちらで防ぎます

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ミガキ
      評価 4.0満足度:4.02022/08/16
      ミガキで油で
      よごれるのを
      ふせぐのと
      手荒れがなくなるのでいいです

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      金属の油汚れ拭き作業
      評価 5.0満足度:5.02020/10/06
      粉なしなので使い終わった後手を洗わなくても良いです。
      少し小さめをつけて手にフィットさせるように使っています。
      引っ張っても破れにくく使い勝手が良いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      仕事に
      評価 4.0満足度:4.02020/07/15
      粉はかぶれてしまうので粉無しに
      しました
      薄手で
      ゴワゴワせずとても良いです

      作業用手袋を重ねても
      ゴワゴワせず
      快適です

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      良いよね
      評価 5.0満足度:5.02020/07/07
      今回いろんな箇所で使用するので
      このタイプにしました
      多種多様を考えて

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました