(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーツウエス(中古生地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーツウエス(中古生地)【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,934円
税込単価
7,627円

【特長】・シーツ生地のため毛羽立ちが少ないウエスです。・サイズがほぼ同じで、薄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    シーツ
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    シーツウエス(中古生地)
  • サイズ(cm):
    約40角
  • 綿率:
    90%以上
  • 材質:
    白のシーツ生地
  • 内容量:
    10kg(5kg×2袋)

(i)ご注意

  • 裁断面の糸のほつれが多少ございます。

型番

UES-SHEET 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプタイプ布材質形状生地
UES-SHEET布ウエスドライシーツシート中古
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UES-SHEET

10kg(5kg×2袋)

1パック

10個入り

6,934( 7,627円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーツ生地のため毛羽立ちが少ないウエスです。
・サイズがほぼ同じで、薄手の為折りたたんで細かい箇所の拭き取りなどに適しています。
・綿100%のため油の吸収がよく、様々な作業でご利用いただけます。
・白色布なので液体の拭き取り具合が目視でよくわかります。
【仕様】
・サイズ:約40cm角
・素材詳細:白のシーツ生地(綿率90%)
・色:白色
・内容量:5kgx2袋/パック
・製法:中古のシーツ類をリサイクルして使用。手と目視による検品、消毒なし
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業での拭き取り作業に。

(i)ご注意

  • 裁断面の糸のほつれが多少ございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーツウエス(中古生地)の型番UES-SHEETのページです。
型番UES-SHEETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーツウエス(中古生地)

シーツウエス(中古生地)

    ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

    ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

      白ウエス(リサイクル生地)

      白ウエス(リサイクル生地)

        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

          タオル地ウエス(リサイクル生地)

          タオル地ウエス(リサイクル生地)

            おしぼりウエス

            おしぼりウエス

              ウエス 白

              ウエス 白

                330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

                330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

                  330x610mm フランネルクロス

                  330x610mm フランネルクロス

                    エコウエス

                    エコウエス

                      定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                      定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                        橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                        橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                          使い捨てぞうきん 綿100%

                          使い捨てぞうきん 綿100%

                            メーカー ミスミ ミスミ アサヒペン エスコ アサヒペン ミスミ アズワン エスコ エスコ ハンディ・クラウン アズワン 橋本クロス トラスコ中山
                            通常価格 6,934円 3,108円 1,027円 3,570円 1,239円 7,656円 1,420円 610円 1,850円 888円 42,958円 20,150円 3,904円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス 紙ウエス -
                            布材質 シーツ ワイシャツ・ポロシャツなど その他 その他 タオル その他 - その他 その他 ワイシャツ・ポロシャツなど メリヤス その他 -
                            形状 シート シート シート シート シート シート - シート シート - シート シート -
                            生地 中古 中古 中古 新品 中古 中古 - 新品 新品 中古 新品 - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ -

                            シーツウエス(中古生地)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            工場のウエス
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            射出成型金型のメンテナスや、機械装置清掃、工場内清掃に使用しています。解れが少なくて、良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の油の拭き取り作業、洗浄の際の拭き取りに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            安価なので選び、長年使用しています。以前、よくない生地、シーツ以外のものが入っていたことがありましたが、中古なので仕方ないかなと思います。拭き取り具合などには特に問題がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のクリーニングに
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/12
                            ミスミだとすぐに購入できるので選びました。値段が中古生地の割りに高いのが気になるところです。洗浄液やパーツクリーナーなどを使って装置のクリーニングをするのですが、きれいに拭き取ることができるのでよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました