(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白メリヤスウエス(新品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白メリヤスウエス(新品)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,086円
税込単価
6,695円

【特長】・使いやすいサイズの白地のメリヤスウエスです。・新品の高級メリヤス生地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
  • サイズ(cm):
    約45角
  • 材質:
    白メリヤス生地の新布(シャツなどの製造工程で発生する端材)
  • 内容量:
    5kg(5kg×1箱)

(i)ご注意

  • 未使用のTシャツなどの端切れを用いた製品で、穴や形状にバラツキがあることがございます。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプタイプ布材質形状生地
UES-NM布ウエスドライメリヤスシート新品
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UES-NM

5kg(5kg×1箱)

1パック

5個入り

6,086( 6,695円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいサイズの白地のメリヤスウエスです。
・新品の高級メリヤス生地を使用した吸収性に優れたウエスです。
・伸縮性のある柔らかい生地で繊維残りも少なく幅広くご利用いただけます。
【仕様】
・素材詳細:縫製工場で発生する白地のメリヤス編みの裁ち落とし。(綿率100%)
・色:白色
・内容量:1箱
・重量:5kg/箱
・製法:新品の裁ち落としを再利用。手と目視による検品
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業での拭き取り作業に。

(i)ご注意

  • 未使用のTシャツなどの端切れを用いた製品で、穴や形状にバラツキがあることがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白メリヤスウエス(新品)の型番UES-NMのページです。
型番UES-NMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白メリヤスウエス(新品)

白メリヤスウエス(新品)

    “お掃除用クロス”(10枚入)

    “お掃除用クロス”(10枚入)

      “ワイピングクロス”(5枚入)

      “ワイピングクロス”(5枚入)

        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

          メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

          メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

            タオルウエス(100% コットン)

            タオルウエス(100% コットン)

              パシーマ パシーマのふきん(きなり)

              パシーマ パシーマのふきん(きなり)

                PUシートワイパー 5枚入

                PUシートワイパー 5枚入

                  マイクロクロス

                  マイクロクロス

                    SK-11 マイクロファイバークロス

                    SK-11 マイクロファイバークロス

                      コンドル じょうぶおそうじタオル

                      コンドル じょうぶおそうじタオル

                        大判タオルぞうきん

                        大判タオルぞうきん

                          定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                          定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                            メーカー ミスミ バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト エスコ 大中産業 エスコ 龍宮 アズワン 八ツ矢工業 SK-11 山崎産業 テラモト アズワン
                            通常価格 6,086円 4,620円 2,200円 820円 19,382円 4,170円 458円 2,041円 571円 1,180円 4,100円 1,761円 42,958円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   3日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス 布ウエス - - 布ウエス
                            布材質 メリヤス - - その他 メリヤス タオル その他 - ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン - - メリヤス
                            形状 シート シート シート - シート シート シート - シート シート - - シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 中古 新品 - 新品 新品 - - 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - - ドライ

                            白メリヤスウエス(新品)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械加工で油を拭く際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            使いやすいので購入しました。以前、中古のウエスを使ってみましたが、大きさがバラバラで使いにくかったです。拭き上げ作業に使っていますが、白メリヤスウエスは新品なので大きさもちょうどよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場で油を拭く作業やアルコールで脱脂洗浄に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            以前は商社でおしぼりタイプのものを購入し使っていましたが、おしぼりタイプがなくなってしまったときに、ミスミでキャンペーンをやっていてその時に使ってみてよかったので、それ以来5-6年ぐらい使用しています。大きさは大きいので、その都度使いやすい大きさに切って使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました