(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

色タオルウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-T-40
色タオルウエス【20~40個入り】 イロタオルウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,550円
税込単価
18,205円

《1kgあたり414円~でお買い得》【特長】・古着・古布リサイクルの色柄物の、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    タオル
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    色タオルウエス(中古生地)
  • サイズ(cm):
    約30~60(不定形)
  • 綿率:
    100%・90%等が混在
  • 材質:
    色柄のタオル・タオルケットなど
  • 検針機検査実施:
    全金属検出タイプ機械による検針
  • 消毒:
    熱処理・水洗い
  • 素材詳細:
    古着・古布リサイクルの色柄物の、フェイスタオル・バスタオル・タオル地の衣類等を裁断したウエスです

型番

NWES-T-40 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプタイプ布材質形状生地
NWES-T-20布ウエスドライタオルシート中古
NWES-T-40布ウエスドライタオルシート中古
外形図を表示

NWES-T-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NWES-T-40

NWES-T-40

414円
40kg(2kg×20袋)

1パック

40個入り

16,550( 18,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《1kgあたり414円~でお買い得》
【特長】
・古着・古布リサイクルの色柄物の、フェイスタオル・バスタオル・タオル地の衣類等を裁断したウエスです
・タオル生地のため布ウエスに比べ生地が厚く油や水の吸収性に優れています
【仕様】
・色:複数色(淡色)
・検品方法
全金属反応タイプ検針機により検針検査
自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・水拭きはもちろんのこと、油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取りに最適です。各種印刷工場・自動車整備工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

色タオルウエスの型番NWES-T-40のページです。
型番NWES-T-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

色タオルウエス

色タオルウエス

    色メリヤスウエス

    色メリヤスウエス

      新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

      新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

          白ウエス

          白ウエス

            白メリヤスウエス

            白メリヤスウエス

              色タオルウエス(中古生地)

              色タオルウエス(中古生地)

                MFクリーニングシステム クロス

                MFクリーニングシステム クロス

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                        コンドル おそうじタオル

                        コンドル おそうじタオル

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレクター エスコ エスコ トラスコ中山 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 8,255円 3,370円 11,600円 5,868円 6,970円 6,600円 6,334円 1,100円 470円 850円 3,904円 3,000円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー - - -
                            布材質 タオル メリヤス メリヤス メリヤス その他 メリヤス タオル その他 ポリエステル・ナイロン その他 - - -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - - -
                            生地 中古 中古 新品 新品 中古 中古 中古 新品 新品 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - -

                            色タオルウエスのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 19件のレビュー
                            切削油の清掃
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/21
                            NC旋盤の切削油の清掃に使っています。
                            色々な種類のタオルが入っていています。
                            分厚いものやすごく大きい使いづらいもののあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            油関係の清掃も多く、
                            このタオルウエスは吸収がよく助かっています。
                            これからリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除一般
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/29
                            いろんな色が混ざっていますが、
                            掃除目的なので問題ありません。
                            タオル生地なので、吸収性がよく使いやすいです。
                            洗って再利用も可能です。
                            また、リピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            拭き取り
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/16
                            金型や部品等の拭き取りに使用するため購入しました。安価で質も良く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                            切削加工後の製品のふき取りに使用。
                            水溶性切削液を取り除くのにタオル地なので素早く拭き取れます。
                            またリピートしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-T-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1㎏あたり 内容量

                            8,255円

                            ( 9,081円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            413円20kg(2kg×10袋)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました