(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

色メリヤスウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-MC-10
色メリヤスウエス【10~40個入り】 ヌノウエス_1ケース_1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,370円
税込単価
3,707円

《1kgあたり255円~でお買い得》【特長】・低コストで油汚れ・塗料・インキな...

詳細情報を確認する

型番

NWES-MC-10 解除

Loading...

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

濃色メリヤスウエス(中古生地):関連画像

 

用途別ウエスの賢い選び方

種類シリーズ名称代表型番用途
粗拭き乾拭き拭き上げ水・油・インク
拭き取り
機械メンテ用
部品磨き精密作業用多量の水分
油分取り
廃油作業時各種清掃
メリヤス系色メリヤスウエスNWES-MC-10     
白メリヤスウエスNWES-MS-2     
濃色メリヤスウエス(中古生地)NWES-DMC-2    
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)NWES-SMA-20      
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)NWES-SMN-20     
高級メリヤスウエス(新品)NWES-SMK-20     
タオル系色タオルウエスNWES-T-20     
おしぼりウエスNWES-SB-W-5     
その他白ウエスNWES-S-20     
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)NWES-NSW-2      
白シーツウエスNWES-SH-20      

 

 

特徴・使用例を表示

NWES-MC-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
綿率
材質
検針機検査実施
消毒
素材詳細
用途
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NWES-MC-10

NWES-MC-10

-
綿・化繊(古着Tシャツ、スウェット等)
薄色系
全金属検出タイプ機械による検針
熱処理・水洗い
古着リサイクルの柔らかい伸縮性のある淡色柄のTシャツ・肌着など薄いメリヤス生地です。但し、下着(パンツ)は一切入りません。
油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています。
337円
10kg(2kg×5袋)

1パック

10個入り

3,370( 3,707円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《1kgあたり255円~でお買い得》
【特長】
・低コストで油汚れ・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。
・古着リサイクルの柔らかい伸縮性のある淡色柄のTシャツ・肌着などを利用した薄いメリヤス生地です。
・白ウエスよりも安価であり、幅広い種類の現場でご利用いただけます。
【仕様】
・色:複数色(淡色)
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。
・ケース単位でのご購入で更にお安くご購入いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

色メリヤスウエスの型番NWES-MC-10のページです。
型番NWES-MC-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

色メリヤスウエス

色メリヤスウエス

    色タオルウエス

    色タオルウエス

      新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

      新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

          白ウエス

          白ウエス

            白メリヤスウエス

            白メリヤスウエス

              色タオルウエス(中古生地)

              色タオルウエス(中古生地)

                MFクリーニングシステム クロス

                MFクリーニングシステム クロス

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                        コンドル おそうじタオル

                        コンドル おそうじタオル

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレクター エスコ エスコ トラスコ中山 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 3,370円 8,255円 11,600円 5,868円 6,970円 6,600円 6,334円 1,100円 470円 850円 3,904円 3,000円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー - - -
                            布材質 メリヤス タオル メリヤス メリヤス その他 メリヤス タオル その他 ポリエステル・ナイロン その他 - - -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - - -
                            生地 中古 中古 新品 新品 中古 中古 中古 新品 新品 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - -

                            色メリヤスウエスのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 20件のレビュー
                            金型のメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/15
                            金型メンテナンスに使用していますが油分をきれいにふき取りができます。金型の駒、掃除後ふき取りにも使用してますが、きれいになります。ウエスのサイズが大きい為ハンカチ程度にカットして使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/24
                            ちゃんとしたウエスで汚い物や切れ端みたいなのは無く、良かったです。リピートすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型研磨切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                            過去にウエスを色々購入していますが、以前の購入品はビニ-ル袋で梱包されているので移動させる途中に破れたりしていましたが、これは箱に入っているので持ち運びに便利で保管もしやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油の撤去
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/17
                            毛羽立ちも少なくカットしてもホコリも少ない、価格も安くて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふき取り作業に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            コスパがいいです。
                            圧縮された状態で届くので、保管しやすそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-MC-20
                            NWES-MC-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            綿率 材質 検針機検査実施 消毒 素材詳細 用途 1㎏あたり 内容量

                            5,580円

                            ( 6,138円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            -綿・化繊(古着Tシャツ、スウェット等)薄色系全金属検出タイプ機械による検針熱処理・水洗い古着リサイクルの柔らかい伸縮性のある淡色柄のTシャツ・肌着など薄いメリヤス生地です。但し、下着(パンツ)は一切入りません。油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています。279円20kg(2kg×10袋)

                            10,200円

                            ( 11,220円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -綿・化繊(古着Tシャツ、スウェット等)薄色系全金属検出タイプ機械による検針熱処理・水洗い古着リサイクルの柔らかい伸縮性のある淡色柄のTシャツ・肌着など薄いメリヤス生地です。但し、下着(パンツ)は一切入りません。油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています。255円40kg(2kg×20袋)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました