(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-SMN-20
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)【20~40個入り】 シンメリヤスウエス(ツギメナシタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

《1kgあたり545円~でお買い得》【特長】・新品の原反や端切れから生産した不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
  • サイズ(cm):
    約30~60四方(不定形)
  • 綿率:
    100%・90%等が混在
  • 材質:
    新品の原反、端切れの白メリヤス生地
  • 色:
  • 検針機検査実施:
    全金属検出タイプ機械による検針
  • 消毒:
    熱処理・水洗い
  • 素材詳細:
    新品の原反や端切れから生産した不定形の白メリヤス生地です

型番

NWES-SMN-20 解除

Loading...

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

濃色メリヤスウエス(中古生地):関連画像

 

用途別ウエスの賢い選び方

種類シリーズ名称代表型番用途
粗拭き乾拭き拭き上げ水・油・インク
拭き取り
機械メンテ用
部品磨き精密作業用多量の水分
油分取り
廃油作業時各種清掃
メリヤス系色メリヤスウエスNWES-MC-10     
白メリヤスウエスNWES-MS-2     
濃色メリヤスウエス(中古生地)NWES-DMC-2    
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)NWES-SMA-20      
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)NWES-SMN-20     
高級メリヤスウエス(新品)NWES-SMK-20     
タオル系色タオルウエスNWES-T-20     
おしぼりウエスNWES-SB-W-5     
その他白ウエスNWES-S-20     
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)NWES-NSW-2      
白シーツウエスNWES-SH-20      

 

 

特徴・使用例を表示

NWES-SMN-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NWES-SMN-20

NWES-SMN-20

580円
20kg(2kg×10袋)

1パック

20個入り

11,600( 12,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《1kgあたり545円~でお買い得》
【特長】
・新品の原反や端切れから生産した不定形の白メリヤス生地です。
・中古の生地に比べ純水の吸水性は劣りますが、油系の吸水性は抜群です!
・新布で柔らかい生地ですので部品などの最終仕上げ拭きなどに最適です。
【仕様】
・サイズ:約30~60cm四方(不定形)。
・色:白色。
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒。
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)の型番NWES-SMN-20のページです。
型番NWES-SMN-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

    新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

    新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

      色メリヤスウエス

      色メリヤスウエス

        色タオルウエス(中古生地)

        色タオルウエス(中古生地)

          おしぼりウエス

          おしぼりウエス

            エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

            エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

              白メリヤスウエス(新品)

              白メリヤスウエス(新品)

                白メリヤスウエス

                白メリヤスウエス

                  シーツウエス(中古生地)

                  シーツウエス(中古生地)

                    色タオルウエス

                    色タオルウエス

                      白メリヤスウエス(リサイクル品)

                      白メリヤスウエス(リサイクル品)

                        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

                        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

                          万能ウエス(タオル地タイプ)

                          万能ウエス(タオル地タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 11,600円 5,868円 3,370円 6,334円 7,656円 2,940円 6,086円 6,600円 6,934円 8,255円 7,510円 3,108円 3,047円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 メリヤス メリヤス メリヤス タオル その他 タオル メリヤス メリヤス シーツ タオル メリヤス ワイシャツ・ポロシャツなど タオル
                            形状 シート シート シート シート シート - シート シート シート シート シート シート シート
                            生地 新品 新品 中古 中古 中古 中古 新品 中古 中古 中古 中古 中古 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 16件のレビュー
                            製品についた油のふき取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            マシニングで加工した製品についている油のふき取りに使用した。
                            油がきれいに除去でき、助かります。
                            またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最終製品の仕上げ
                            評価 1.0満足度:1.02021/11/16
                            サンプルを貰った時はとても良かったのだが、購入したら生地が種類混じっていて一方は製品の仕上げには使えない
                            蛍光感のある生地は何か洗剤等が残っているのではないか
                            これが混じっているなら次回は購入できない

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            個々の生地により若干の品質の違いはございますが、清掃の用途であれば差し支えなくご利用いただけるかと存じます。
                            最終工程の磨き込みにご使用とのことでしたので、高級メリヤスウエス(新品)をご提案させていただきます。
                            今後とも何卒宜しくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工の現場で
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/11
                            加工部品の油のふき取り、加工機の汚れふき取りなどに使用。
                            吸収面で紙ワイプには劣りますが布の厚みと大きさが良くて使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品のふき取り
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/22
                            サンプル継ぎ目がないので使いやすい

                            ふき取りに油の吸収力がよい

                            購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立面の清浄の為のふき取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/19
                            白色でヨゴレの取れ具合が良く判り、生地も大変柔かいので
                            ふき取り面になじみ易く、非常に使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-SMN-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1㎏あたり 内容量

                            21,800円

                            ( 23,980円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            545円40kg(2kg×20袋)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました