(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白シーツウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-SH-20
白シーツウエス【20個入り】 シロシーツウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,712円
税込単価
8,483円

【特長】・中古のシーツ生地のため毛羽立ちが少ないウエスです・油・溶剤・塗料・イ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    シーツ
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    シーツウエス(中古生地)
  • サイズ(cm):
    約30~60(不定形)
  • 綿率:
    100%・90%等が混在
  • 材質:
    白のシーツ生地など
  • 色:
  • 検針機検査実施:
    全金属検出タイプ機械による検針
  • 消毒:
    熱処理・水洗い
  • 素材詳細:
    リネンサプライ業者から回収したオール白のシーツ

型番

NWES-SH-20 解除

Loading...

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

濃色メリヤスウエス(中古生地):関連画像

 

用途別ウエスの賢い選び方

種類シリーズ名称代表型番用途
粗拭き乾拭き拭き上げ水・油・インク
拭き取り
機械メンテ用
部品磨き精密作業用多量の水分
油分取り
廃油作業時各種清掃
メリヤス系色メリヤスウエス(中古生地)NWES-MC-2     
白メリヤスウエス(中古生地)NWES-MS-2     
濃色メリヤスウエス(中古生地)NWES-DMC-2    
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)NWES-SMA-10      
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)NWES-SMN-6     
高級メリヤスウエスNWES-SMK-6     
タオル系白タオルウエス(中古生地)NWES-TS-6      
色タオルウエス(中古生地)NWES-T-20     
おしぼりウエスNWES-SB-W-5     
その他白ウエス(中古生地)NWES-S-6     
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)NWES-NSW-2      
シーツウエス(中古生地)NWES-SH-20      

 

 

特徴・使用例を表示

NWES-SH-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NWES-SH-20

NWES-SH-20

386円
20kg(2kg×10袋)

1パック

20個入り

7,712( 8,483円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中古のシーツ生地のため毛羽立ちが少ないウエスです
・油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です
・薄手の為、折りたたんで細かい箇所の拭き取りなどに適しています
・白色布なので液体の拭き取り具合が目視でよくわかります
【用途】
・各種印刷工場・自動車整備工場・板金塗装工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白シーツウエスの型番NWES-SH-20のページです。
型番NWES-SH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白シーツウエス

白シーツウエス

    色タオルウエス

    色タオルウエス

      色メリヤスウエス

      色メリヤスウエス

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

        新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

          新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

          新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

            ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

            ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

              白メリヤスウエス

              白メリヤスウエス

                おしぼりウエス

                おしぼりウエス

                  白メリヤスウエス(新品)

                  白メリヤスウエス(新品)

                    シーツウエス(中古生地)

                    シーツウエス(中古生地)

                      エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                      エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                        色タオルウエス(中古生地)

                        色タオルウエス(中古生地)

                          アズワン シーツウエス

                          アズワン シーツウエス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン ミスミ アズワン
                            通常価格 7,712円 8,255円 3,370円 5,868円 11,600円 3,108円 6,600円 7,656円 6,086円 6,934円 2,940円 6,334円 7,140円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 シーツ タオル メリヤス メリヤス メリヤス ワイシャツ・ポロシャツなど メリヤス その他 メリヤス シーツ タオル タオル シーツ
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - シート -
                            生地 中古 中古 中古 新品 新品 中古 中古 中古 新品 中古 中古 中古 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            白シーツウエスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 49件のレビュー

                            高評価レビュー

                            油、汚れの拭取り
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            加工品の油、汚れの拭取りや、加工機械の清掃に使用しています。
                            問題なく、使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油拭き取り
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            加工あとの油拭きとりと簡単な床掃除に使用しています。
                            拭いたあとの品物にケバケバとかの付着は、かなり少ないと思います。
                            油をよく吸着してくれるので掃除が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の汚れに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            治具の汚れを拭き取るのに使用しています。ミスミ商品ページでおすすめの商品としてこのウエスが出てきたので購入してみました。サイズは、大きすぎずちょうど使いやすいものでした。たまに長いものがあるのが気になりましたが、汚れの拭き取り性能に問題はありません。毛羽立ちが少ないウエスなので、治具の拭き取りに適しているウエスだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油、汚れの拭取り
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            加工品の油、汚れの拭取りや、加工機械の清掃に使用しています。
                            問題なく、使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツの拭き取り仕上げに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/19
                            吹き残し確認が出来るように仕上げは白で拭き取っています。
                            毛羽立ちもなく非常に使用感が良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/27
                            いつもこのシーツウエスを使用しています。
                            使いやすいサイズに揃えてありますので、部品の下に敷いて清掃作業もできますし、もちろん裂いて細部のふき取り作業にも使えます。
                            毛羽立ちが少ないのがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-SH-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1㎏あたり 内容量

                            14,653円

                            ( 16,118円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            367円40kg(2kg×20袋)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました