(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
白ウエス
  • 数量スライド割引

白ウエス (レビュー)

通常価格(税別)
6,970円 ~ 13,243円
税込価格
7,667円 ~ 14,567円
通常出荷日
1日目
《1kgあたり332円~でお買い得》
【特長】
・古着リサイクルのシャツ、シーツ、テーブルカバーなどを中心に白生地をあつめたウエスです
・各種清掃や一時拭き上げなどに最適です
【用途】
・水拭きはもちろんのこと、油・溶剤・塗料・インキなどの拭き取りに最適です。各種印刷工場・自動車整備工場・建築塗装・機械製造工場で多く使われています

(i)ご注意

  • 色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

白ウエスのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 14件のレビュー

高評価レビュー

清掃作業に脱脂拭き取り作業に
評価 4.0満足度:4.02021/06/22
以前はM社のシーツウエスを使用してました。
個人的にはシーツウエスの方がケバ起たないので好きなのですが、
ミスミの商品は色んな生地の布が混じってます。
ですがM社の様にシャツの脇の下とか袖の周りの歪な形の物はありません。
ほぼ四角形にカットされているので、その点使いやすいし
さらに小さくカットする時も楽です。

歪な形のシーツウエスより綺麗にカットされたミスミのウエスの方が
使いやすいとなりました。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    清掃作業に脱脂拭き取り作業に
    評価 4.0満足度:4.02021/06/22
    以前はM社のシーツウエスを使用してました。
    個人的にはシーツウエスの方がケバ起たないので好きなのですが、
    ミスミの商品は色んな生地の布が混じってます。
    ですがM社の様にシャツの脇の下とか袖の周りの歪な形の物はありません。
    ほぼ四角形にカットされているので、その点使いやすいし
    さらに小さくカットする時も楽です。

    歪な形のシーツウエスより綺麗にカットされたミスミのウエスの方が
    使いやすいとなりました。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウエス
    評価 5.0満足度:5.02023/03/31
    普段使う頻度が少なかったので適当な切れ端などで代用していましたが、設備の清掃などで頻度が増えてきたので使用しました。
    商品として売っているもには使い心地が良いですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備清掃用ウエスとして使用
    評価 5.0満足度:5.02022/07/20
    以前使用していたものが値上げになりましたので、
    ミスミで価格が安いので試しに購入しました。使用は問題ないです。
    また購入しようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の清掃等に
    評価 5.0満足度:5.02022/05/10
    今まで他社で購入していたが今回初めてミスミで購入。
    現場からの反応もよいので切り替える予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掃除
    評価 4.0満足度:4.02021/10/30
    メンテ時
    金型入れ子の洗浄用に
    使用してます
    毎回入れ子を機械にセットするときに
    ひつようです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウエス
    評価 4.0満足度:4.02021/10/29
    工場内で清掃や
    入れ子の洗浄
    いろんな場面で使用します
    便利です 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウエスとして。
    評価 2.0満足度:2.02021/08/17
    タグ付きのTシャツの切れ端などが入っていたので、あまり
    評判がよくなかったです。

    ウエスとしてはよかったかもですが、仕上げ拭きには
    ちょっと抵抗がある方もいるようです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度は、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
    タグの件につきましては、製造元に確認したところ正常品となります。
    商品ページの注意書きに追記させていただきます。
    貴重なご意見ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い致します。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械油のふき取り用
    評価 4.0満足度:4.02020/12/07
    機械についた油のふき取り用に購入しています。
    生地もしっかりしていて毛羽立ちも少ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汚れのふき取り
    評価 4.0満足度:4.02019/05/18
    作業中に付いた油や粉塵等の汚れを取るのに使っています。
    布は破れにくいのでしっかりふける。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内で使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/10
    工場内で金型を拭いたり、掃除をする時に使用しています。白いウエスがよかったのでこの商品を選びました。まれに布の生地がゴワゴワしている種類のものが入っていてそちらは使いにくいです。基本的には油の吸い取りもよく、使いやすいです。サイズ面では大きかったら切って使っているので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油分の拭き取り
    評価 4.0満足度:4.02018/09/26
    毛羽立ち等も少なく
    使いやすいです。
    カットして使っています。
    小さいサイズもあれば、カットする手間がなくなるので
    ありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場の5S、主に清掃に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/08/13
    工場の5S、主に清掃に使用しています。商品の利用にあたっては、品質等特に問題なく満足して利用しています。あくまで消耗品であり、消費量も多いため当然価格は安いに越した事はなく、もう少し安価で提供頂けると更に嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型設備のメンテナンス時やその他機械の油汚れ清掃に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/13
    金型設備メンテナンス時の清掃やその他機械に対する平素の油汚れ拭き取り等に使用しています。もともとは、他社で類似品を購入していましたが、比較検討した結果ミスミの方が安価で品質にも遜色なかったので利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    各種機器の油汚れ拭きとして使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    製品に油汚れを移さないために各種機器の清掃に使用しています。用途も限られているため正直、商品に強いこだわりはありませんでしたが、以前の購入先よりもミスミのほうが、類似品を安価にて販売していたため利用を始めました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ウエス

白ウエス

    新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

    新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

      新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

      新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

        色タオルウエス

        色タオルウエス

          色メリヤスウエス

          色メリヤスウエス

            色タオルウエス(中古生地)

            色タオルウエス(中古生地)

              MFクリーニングシステム クロス

              MFクリーニングシステム クロス

                吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                  300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                  300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                      406x406mm マイクロファイバークロス

                      406x406mm マイクロファイバークロス

                        使い捨てぞうきん 綿100%

                        使い捨てぞうきん 綿100%

                          レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                          レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレクター エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 LEC
                            通常価格 6,970円 11,600円 5,868円 8,255円 3,370円 6,334円 1,100円 470円 4,740円 3,570円 850円 3,904円 456円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - マイクロファイバー
                            布材質 その他 メリヤス メリヤス タオル メリヤス タオル その他 ポリエステル・ナイロン タオル その他 その他 - ポリエステル・ナイロン
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - シート
                            生地 中古 新品 新品 中古 中古 中古 新品 新品 新品 新品 新品 - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。