(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白メリヤスウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-MS-10
白メリヤスウエス【10~40個入り】 シロメリヤスウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

《1kgあたり466円~でお買い得》【特長】・使いやすいサイズの白地の中古メリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    白メリヤスウエス(中古生地)
  • サイズ(cm):
    約30~60(不定形)
  • 綿率:
    ほとんど綿素材
  • 材質:
    古着Tシャツ等

(i)ご注意

  • 使用済みの古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。

型番

NWES-MS-10 解除

Loading...

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

濃色メリヤスウエス(中古生地):関連画像

 

用途別ウエスの賢い選び方

種類シリーズ名称代表型番用途
粗拭き乾拭き拭き上げ水・油・インク
拭き取り
機械メンテ用
部品磨き精密作業用多量の水分
油分取り
廃油作業時各種清掃
メリヤス系色メリヤスウエスNWES-MC-10     
白メリヤスウエスNWES-MS-2     
濃色メリヤスウエス(中古生地)NWES-DMC-2    
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)NWES-SMA-20      
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)NWES-SMN-20     
高級メリヤスウエス(新品)NWES-SMK-20     
タオル系色タオルウエスNWES-T-20     
おしぼりウエスNWES-SB-W-5     
その他白ウエスNWES-S-20     
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)NWES-NSW-2      
白シーツウエスNWES-SH-20      

 

 

特徴・使用例を表示

NWES-MS-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
検針機検査実施
消毒
素材詳細
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NWES-MS-10

NWES-MS-10

全金属検出タイプ機械による検針
熱処理・水洗い
リサイクルニット編み生地(古着Tシャツ等)
660円
10kg(2kg×5袋)

1パック

10個入り

6,600( 7,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《1kgあたり466円~でお買い得》
【特長】
・使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。
・現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。
・古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品となりますので新品よりも水や油の吸収力が優れています。
【素材】
古着リサイクルの柔らかい伸縮性のあるウエスです。
【仕様】
・素材詳細:リサイクルニット網生地(古着Tシャツ等)
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、板金塗装工場、建築塗装、機械製造工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。
・ケース単位でのご購入で更にお安くご購入いただけます。

(i)ご注意

  • 使用済みの古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白メリヤスウエスの型番NWES-MS-10のページです。
型番NWES-MS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白メリヤスウエス

白メリヤスウエス

    色メリヤスウエス

    色メリヤスウエス

      ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

      ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

        色タオルウエス

        色タオルウエス

          おしぼりウエス

          おしぼりウエス

            新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

            新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

              新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

              新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

                白メリヤスウエス(リサイクル品)

                白メリヤスウエス(リサイクル品)

                  色タオルウエス(中古生地)

                  色タオルウエス(中古生地)

                    白メリヤスウエス(新品)

                    白メリヤスウエス(新品)

                      エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                      エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                        シーツウエス(中古生地)

                        シーツウエス(中古生地)

                          濃色メリヤスウエス(中古生地)

                          濃色メリヤスウエス(中古生地)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,600円 3,370円 3,108円 8,255円 7,656円 5,868円 11,600円 7,510円 6,334円 6,086円 2,940円 6,934円 3,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 メリヤス メリヤス ワイシャツ・ポロシャツなど タオル その他 メリヤス メリヤス メリヤス タオル メリヤス タオル シーツ メリヤス
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - シート シート
                            生地 中古 中古 中古 中古 中古 新品 新品 中古 中古 新品 中古 中古 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            白メリヤスウエスのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 143件のレビュー

                            高評価レビュー

                            油脂の拭き上げ
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            肌着のように柔らかく、塗装面、樹脂面を拭く際も
                            キズも付かず糸くずが出ることもなくスムーズに作業
                            できます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油脂の拭き上げ
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            肌着のように柔らかく、塗装面、樹脂面を拭く際も
                            キズも付かず糸くずが出ることもなくスムーズに作業
                            できます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品の清掃や油のふきとりなどに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            安くて使い勝手も良いコストパフォーマンスに優れた商品だと思いました。
                            今後も注文させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品 清掃
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/23
                            綿製で統一されていて、油などの吸収は非常に」良いですが、
                            形大きさがまちまちなので、もう少し統一してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の汚れ取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            こだわりの強い職人が気に入っております。価格と品質のバランスが取れていて、お勧めだそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/22
                            大容量で低価格。とてもお得でした。
                            品質も問題なく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-MS-20
                            NWES-MS-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検針機検査実施 消毒 素材詳細 1㎏あたり 内容量

                            9,890円

                            ( 10,879円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            全金属検出タイプ機械による検針熱処理・水洗いリサイクルニット編み生地(古着Tシャツ等)495円20kg(2kg×10袋)

                            18,602円

                            ( 20,462円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            全金属検出タイプ機械による検針熱処理・水洗いリサイクルニット編み生地(古着Tシャツ等)466円40kg(2kg×20袋)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました