(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ
  • 数量スライド割引

純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ (レビュー)

通常価格(税別)
1,056円 ~ 19,000円
税込価格
1,162円 ~ 20,900円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ミスミラインナップの中で最も丈夫で耐久性のある1000gの、超厚手タイプの純綿軍手です。
・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、耐摩耗、吸汗性に優れます。
・6本の糸でしっかりと編み込まれている為、洗って繰り返し使用可能で、重作業におススメです。
【仕様】
・重さ:1000g
・糸編み数:6本編み
・ゲージ数:7
・素材:綿
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:ネイビー
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー

高評価レビュー

熱い物(200~250℃)の作業
評価 4.0満足度:4.02021/04/07
熱い物(200~250℃)の金型交換作業に二重に着用して使用したが、耐熱性、耐久性は従来使用していた軍手に比べ良いが、7ゲージだけあり、指は動かし辛いのが難点である。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    熱い物(200~250℃)の作業
    評価 4.0満足度:4.02021/04/07
    熱い物(200~250℃)の金型交換作業に二重に着用して使用したが、耐熱性、耐久性は従来使用していた軍手に比べ良いが、7ゲージだけあり、指は動かし辛いのが難点である。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    二重にして300℃の電気炉から部品の取り出しに使用。
    評価 3.0満足度:3.02020/05/28
    生地が分厚いので熱くなりにく耐久性があります。
    前の軍手より焼けた所のビスケットの様な匂いがきつく感じます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接
    評価 5.0満足度:5.02021/01/13
    生地の伸縮はほぼないが丈夫で品物に毛羽が付きずらくて良いと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    分厚くて丈夫、焚火や冬季の使用ならこちら
    評価 5.0満足度:5.02020/08/25
    今回 下記の4種類①~④まとめ買いして比較しました。2020年8月時点
    重量は、ビニル袋から取り出し、商品両側のシールと輪ゴムをつけた状態です。手首部分の色も記載しました。
    キナリ(=無漂白)の方が安いのですが、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいとのこと。の
    ①M-JGUN-2 「純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ」 12双 607円 1058g
       手首:濃紺黒 地肌見えず手がしっかり保護される 3mm厚(私の主観)、とても丈夫。
    ②M-JGUN-8 「特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト」12双 313円 760g
       手首:青  網目より地肌見える 2.5㎜厚(私の主観)、クッション性はある 一般向け。野良仕事にもOKだが、細かい砂は入る。
    ③M-JGUN-7 「特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ」 12双 232円 610g
       手首:白 木綿色 網目が密で手にフィットする。1.5㎜厚(私の主観)、薄手なので、掴んだ物の感触が判りやすい。
       ヤスリ掛けなどの指先の触感が必要な作業には、これを使うつもりです。
    ④B-2810-LL  「2.5本編 サイズ軍手」(ホワイト)       10双 534円 560g (※これだけ10双です)
       手首:紫色 ②と比較して、密で薄い。2.0㎜厚(私の主観)。LLサイズだけあって、他の①~③より若干大きいが、値段が高い。

    ①~③はミスミ C-VALUEシリーズで、LLサイズの私の手でも問題なく装着できました。④は若干大きいので、ゆとりがありますが、12双ではなく10双となり、割高です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    石油製品試験施工用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/20
    現場担当者より厚手のもので耐熱性を兼ねたものを…
    と言われいくつかサンプル品を依頼させていただき
    「これっ」と納得のいく商品を注文いたしました。
    耐熱性を重視したため 熱いものを持ち運んでも
    仕事がスムーズにこなせ また耐久性も問題なく使用できました。
    値段と耐久性を比較しても妥当かと思ってます。
    もちろんリピートしております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    廃材の片付け
    評価 5.0満足度:5.02018/11/16
    サンプルで頂きましたが使用感も良く、直ぐに入荷する上、安価で良いと思います。早速、買わさせて頂きました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保護
    評価 5.0満足度:5.02018/04/02
    サンプル提供していただきました。低価格で短納期でリピートしたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

        純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

        純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  薄手シノ軍手(10双入)

                  薄手シノ軍手(10双入)

                    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                        サポーターボツ手袋

                        サポーターボツ手袋

                          綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                          綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ミスミ 丸和ケミカル トラスコ中山
                            通常価格 1,056円 308円 427円 633円 299円 290円 440円 485円 807円 460円 346円 255円 880円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー
                            ゲージ 7 10 7 7 10 7 7 7 10 7 7 10 10
                            キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。