(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-JGUN-1-PACK
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ【12~40個入り】 グンテ

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,660円
税込単価
13,926円

【特長】・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。・綿100%の為、特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    キナリ
  • 全長(cm):
    約23
  • 中指長(cm):
    約8.0
  • 手の平幅(cm):
    約10
  • 材質:
    綿
  • 編み数:
    5

型番

M-JGUN-1-PACK 解除

Loading...

軍手の規格

軍手の規格

【1】軍手種類(材質)

純綿軍手 :
綿100%で吸水性に優れています。
特紡軍手 :
リユース含めたさまざまな糸が使われるため低コストで、使用頻度の多い方に最適です。
混紡軍手 :
綿、ポリエステル、レーヨン、アクリルなどさまざまな糸が混ざっている軍手の総称です。
シノ軍手 :
シノ軍手は無撚糸(またはシノ糸(アクリル・ポリエステル系))を使用した軍手です。通常の撚糸軍手に比べ、ふんわりとした手触りとなります。

【2】糸本数

本数が多いと丈夫で厚手になります。

【3】重さ

軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。

【4】ゲージとは?

1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

ゲージ

【5】加工(キナリ:生成り)

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。

ミスミの軍手

密度高い
丈夫
(厚手)
重い1,000     
M-JGUN-2
M-JGUN-2
純綿 / 重さ:1,000
編数:6 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:厚手
多い
750
M-BGUN-1
M-BGUN-1
特紡 / 重さ:720
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:滑り止め付き
M-GUN-8
M-GUN-8
特紡 / 重さ:750
編数:3 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
M-JGUN-1
M-JGUN-1
純綿 / 重さ:750
編数:5 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
600
M-GUN-5
M-GUN-5
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
M-GUN-6
M-GUN-6
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:標準
M-GUN-7
M-GUN-7
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:標準・フィット感重視
500
M-GUN-4
M-GUN-4
特紡 / 重さ:500
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:女性用(小さめ)
M-GUN-3
M-GUN-3
特紡 / 重さ:450
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
密度低い
ふんわり
しなやか
(薄手)
軽い400
M-GUN-1
M-GUN-1
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:薄手
M-GUN-2
M-GUN-2
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:薄手・フィット感重視
 7ゲージ(厚手)10ゲージ(薄手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)
 
少ない編数2本編数3本編数5本編数6本
特徴・使用例を表示

M-JGUN-1-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-JGUN-1-PACK

-

1パック(12双×20)

1パック

20個入り

12,660( 13,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。
・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、吸汗性に優れます。
・一般作業用に加え、重作業へもおススメです。
【仕様】
・重さ:750g
・糸編み数:5本編み
・ゲージ数:7
・素材:綿
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:ブラウン
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリの型番M-JGUN-1-PACKのページです。
型番M-JGUN-1-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

      純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

      純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                  特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                      薄手シノ軍手(10双入)

                      薄手シノ軍手(10双入)

                        サポーターボツ手袋

                        サポーターボツ手袋

                          綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                          綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 丸和ケミカル トラスコ中山
                            通常価格 633円 427円 1,056円 308円 299円 290円 440円 485円 460円 346円 807円 255円 880円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー
                            ゲージ 7 7 7 10 10 7 7 7 7 7 10 10 10
                            キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - -

                            純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 30件のレビュー
                            機械の整備や搬出等
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/20
                            色々な用途こちらを使っています。
                            とても上部で、長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄工所で使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/09
                            以前は工具屋さんから購入していましたが、品質が変わらず低価格なのでこちらに切り替えました
                            当日出荷可なので在庫する必要もなくなりました

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工時
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/03
                            非常にしっかりした作りになっていると思います。
                            値段だけで品物を選ぶと結構失敗しましたがこの手袋は良いと思います。もう少し価格が安いと有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/22
                            現在、特防3本網750gを使用しています。局所的ではありますが、高温になる場所があり、少しでも熱に強いものということで、純綿をお試し購入しました。はめ心地・使い心地はとくに問題ないと思います。現在使用している物より100円ほど高くなるので、こちらに変更するかは未定。熱に強いとは言っても実際に高温箇所で作業するわけではないので、現状のものでいいのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立作業時
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/19
                            他のもなんどか注文しましたが、厚手でしっかりしているので、なんども使える。
                            価格の割にはとてもしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-JGUN-1
                            M-JGUN-1-CASE
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            633円

                            ( 696円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1ダース(12双)
                            -

                            22,431円

                            ( 24,674円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1ケース(12双×40)

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました