(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト
  • 数量スライド割引

ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト (レビュー)

通常価格(税別)
524円 ~ 19,760円
税込価格
576円 ~ 21,736円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・定番の滑り止めボツ付軍手
・梱包、運搬作業など様々な用途でお使いが可能です。
【仕様】
・重さ:720g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・繊維素材:ポリエステル、綿、他
・樹脂素材:塩化ビニール
・本体色:ホワイト
・オーバーロック色:イエロー
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイトのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    軽作業に
    評価 4.0満足度:4.02021/12/03
    使ってみた感じ薄すぎはしないので、いいかなと思っています、またリピートしようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    運搬時用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/06
    滑り止めなしのものとどちらも買って使い分けている。重いものは滑りやすいのでケチらずこちらも用意しておきたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用
    評価 5.0満足度:5.02021/04/27
    油が付いた材料や製品を移動させる時に使用
    720gは厚みもありフィットも悪くないと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般作業
    評価 5.0満足度:5.02020/11/28
    荷物運びに使用しました。ボツ付きは荷物が滑りにくいので少ない力で荷物を固定できるため疲れにくく使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材の運搬
    評価 3.0満足度:3.02020/10/20
    工業用の金属部品の運搬しています。機械油を含んだ鉄鋼材等を運ぶのに使用しており、価格も手ごろなので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用手袋として
    評価 5.0満足度:5.02020/07/28
    作業時に使う手袋はこまめに交換するため、コストパフォーマンスのよさを最も重視しています。
    こちらは丈夫ながら安くとても良い商品です。
    汚れたら手軽に交換ができるためおすすめです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

      純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

      純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                  特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                    ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

                    ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

                      勝星 コットンセーム M

                      勝星 コットンセーム M

                        福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

                        福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

                          特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                          特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミドリ安全 勝星産業 福徳産業 ミスミ
                            通常価格 524円 440円 633円 290円 1,056円 346円 427円 460円 485円 1,297円 372円 254円 308円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 品質管理用 - 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - スムス - 軍手
                            仕様 ボツ - - - - - - - - - マチアリ - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー M L フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - - - 10

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。