(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-GUN-7
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ【12~60個入り】 グンテ

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

【特長】・最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    キナリ
  • 全長(cm):
    約23
  • 中指長(cm):
    約8.0
  • 手の平幅(cm):
    約10
  • 材質:
    ポリエステル・綿
  • 編み数:
    2

型番

M-GUN-7 解除

Loading...

軍手の規格

軍手の規格

【1】軍手種類(材質)

純綿軍手 :
綿100%で吸水性に優れています。
特紡軍手 :
リユース含めたさまざまな糸が使われるため低コストで、使用頻度の多い方に最適です。
混紡軍手 :
綿、ポリエステル、レーヨン、アクリルなどさまざまな糸が混ざっている軍手の総称です。
シノ軍手 :
シノ軍手は無撚糸(またはシノ糸(アクリル・ポリエステル系))を使用した軍手です。通常の撚糸軍手に比べ、ふんわりとした手触りとなります。

【2】糸本数

本数が多いと丈夫で厚手になります。

【3】重さ

軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。

【4】ゲージとは?

1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

ゲージ

【5】加工(キナリ:生成り)

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。

ミスミの軍手

密度高い
丈夫
(厚手)
重い1,000     
M-JGUN-2
M-JGUN-2
純綿 / 重さ:1,000
編数:6 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:厚手
多い
750
M-BGUN-1
M-BGUN-1
特紡 / 重さ:720
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:滑り止め付き
M-GUN-8
M-GUN-8
特紡 / 重さ:750
編数:3 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
M-JGUN-1
M-JGUN-1
純綿 / 重さ:750
編数:5 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
600
M-GUN-5
M-GUN-5
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
M-GUN-6
M-GUN-6
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:標準
M-GUN-7
M-GUN-7
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:標準・フィット感重視
500
M-GUN-4
M-GUN-4
特紡 / 重さ:500
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:女性用(小さめ)
M-GUN-3
M-GUN-3
特紡 / 重さ:450
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
密度低い
ふんわり
しなやか
(薄手)
軽い400
M-GUN-1
M-GUN-1
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:薄手
M-GUN-2
M-GUN-2
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:薄手・フィット感重視
 7ゲージ(厚手)10ゲージ(薄手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)
 
少ない編数2本編数3本編数5本編数6本
特徴・使用例を表示

M-GUN-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-GUN-7

M-GUN-7

1ダース(12双)

1パック

12個入り

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプです。
・7ゲージタイプより網目が細かい10げージタイプにより、手にぴったりとフィットし、手袋内へ異物が入りにくい構造です。
・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも、フィット性、操作性が向上しています。
【仕様】
・重さ:600g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:10
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:ホワイト
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリの型番M-GUN-7のページです。
型番M-GUN-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

      特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

              すべり止め手袋 ピタンテ

              すべり止め手袋 ピタンテ

                純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                  ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                  ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                    軍手 日本一 晒

                    軍手 日本一 晒

                      特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                      特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                        混紡軍手 一本締

                        混紡軍手 一本締

                          リング糸2本編軍手・10双組

                          リング糸2本編軍手・10双組

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 丸和ケミカル ミスミ ミスミ 丸和ケミカル ミスミ 丸和ケミカル コーコス信岡
                            通常価格 308円 427円 485円 346円 440円 290円 262円 633円 524円 486円 299円 993円 682円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 10 7 7 7 7 7 13 7 7 7 10 7 -
                            キナリ キナリ ホワイト ホワイト ホワイト キナリ - キナリ ホワイト - キナリ - -

                            特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 52件のレビュー
                            生産工程での着用
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/11
                            10ゲージの軍手は、7ゲージの物と比べ網目が細かい為、密な構造です。
                            7ゲージ軍手の着用で手が汚れる作業を行っている方は、10ゲージをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場での作業
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/12
                            以前はこれよりも高いものを使用しておりましたが、こちらの方が安価で網目も細かく、質も充分なものでした。フリーサイズにしてはやや小さいのかな?という印象を受けましたが問題なく使用できるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                            価格に対して不満のない、よい商品でした。目も細かく、ごみが入りづらいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            万能です。
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/08
                            軍手が一般的に高くなっている現在では、このコスパと品質は最高です。
                            社内の殆どの人が購入してます。一番のオススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物の取扱
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            丈夫でコスパもいい為、
                            再度購入させていただきました

                            他部署での評判もいいため
                            また購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-GUN-7-CASE
                            M-GUN-7-PACK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数
                            -

                            17,550円

                            ( 19,305円 )

                            60個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1ケース(12双×60)
                            -

                            6,160円

                            ( 6,776円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1パック(12双×20)

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました