(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-GUN-6
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト【12~60個入り】 グンテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
346円
税込単価
381円

【特長】・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。・様々な場面で活躍す...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    約23
  • 中指長(cm):
    約8.1
  • 手の平幅(cm):
    約9.5
  • 材質:
    ポリエステル・綿
  • 編み数:
    2

型番

M-GUN-6 解除

Loading...

軍手の規格

軍手の規格

【1】軍手種類(材質)

純綿軍手 :
綿100%で吸水性に優れています。
特紡軍手 :
リユース含めたさまざまな糸が使われるため低コストで、使用頻度の多い方に最適です。
混紡軍手 :
綿、ポリエステル、レーヨン、アクリルなどさまざまな糸が混ざっている軍手の総称です。
シノ軍手 :
シノ軍手は無撚糸(またはシノ糸(アクリル・ポリエステル系))を使用した軍手です。通常の撚糸軍手に比べ、ふんわりとした手触りとなります。

【2】糸本数

本数が多いと丈夫で厚手になります。

【3】重さ

軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。

【4】ゲージとは?

1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

ゲージ

【5】加工(キナリ:生成り)

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。

ミスミの軍手

密度高い
丈夫
(厚手)
重い1,000     
M-JGUN-2
M-JGUN-2
純綿 / 重さ:1,000
編数:6 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:厚手
多い
750
M-BGUN-1
M-BGUN-1
特紡 / 重さ:720
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:滑り止め付き
M-GUN-8
M-GUN-8
特紡 / 重さ:750
編数:3 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
M-JGUN-1
M-JGUN-1
純綿 / 重さ:750
編数:5 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
600
M-GUN-5
M-GUN-5
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
M-GUN-6
M-GUN-6
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:標準
M-GUN-7
M-GUN-7
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:標準・フィット感重視
500
M-GUN-4
M-GUN-4
特紡 / 重さ:500
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:女性用(小さめ)
M-GUN-3
M-GUN-3
特紡 / 重さ:450
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
密度低い
ふんわり
しなやか
(薄手)
軽い400
M-GUN-1
M-GUN-1
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:薄手
M-GUN-2
M-GUN-2
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:薄手・フィット感重視
 7ゲージ(厚手)10ゲージ(薄手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)
 
少ない編数2本編数3本編数5本編数6本
特徴・使用例を表示

M-GUN-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-GUN-6

M-GUN-6

1ダース(12双)

1パック

12個入り

346( 381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
・軍手の繊維を白く漂白することで、清潔感もあり、見た目にも綺麗なホワイトタイプです。
・毎日使う現場での必需品です。
【仕様】
・重さ:600g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:ホワイト
・オーバーロック色:イエロー
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイトの型番M-GUN-6のページです。
型番M-GUN-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

      特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                      ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                      ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                        純綿カフス手袋

                        純綿カフス手袋

                          薄手シノ軍手(10双入)

                          薄手シノ軍手(10双入)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 346円 460円 440円 290円 1,056円 485円 299円 308円 633円 427円 524円 9,372円 807円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 10 10 7 7 7 7 10
                            ホワイト ホワイト ホワイト キナリ キナリ ホワイト キナリ キナリ キナリ キナリ ホワイト - -

                            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイトのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 23件のレビュー
                            年末の大掃除用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            毎年、年末に社員に配っている物の在庫が無くなったため購入。

                            在庫で今まであった物より、しっかりしていて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/26
                            軽い油汚れ作業や、素手で触ってはいけない製品に使用しております。
                            2枚重ねで使用したりして、使い捨てとしては良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業余の軍手として使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/09
                            金型のセット等、手袋として使用しております。
                            少し弱い気もしますが、価格的にもやすいので、重宝に使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業向け
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            消耗品のため、お得なパックとして利用させて頂いています。
                            品質的に特に問題となることはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                            何がいいかって、ミスミの軍手の一覧表が素晴らしい出来です。
                            特に私は自分で軍手を使うことがないので、頼まれても何を買ったらいいのか見当が付きません。
                            この一覧表のおかげで知ったかぶりができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-GUN-6-CASE
                            M-GUN-6-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            22,985円

                            ( 25,284円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1ケース(12双×60)

                            6,920円

                            ( 7,612円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1パック(12双×20)

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました