(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-GUN-5-PACK
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ【12~60個入り】 グンテ

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,540円
税込単価
9,394円

【特長】・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。・様々な場面で活躍す...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    キナリ
  • 全長(cm):
    約23
  • 中指長(cm):
    約8.0
  • 手の平幅(cm):
    約9.5
  • 材質:
    ポリエステル・綿
  • 編み数:
    2

型番

M-GUN-5-PACK 解除

Loading...

軍手の規格

軍手の規格

【1】軍手種類(材質)

純綿軍手 :
綿100%で吸水性に優れています。
特紡軍手 :
リユース含めたさまざまな糸が使われるため低コストで、使用頻度の多い方に最適です。
混紡軍手 :
綿、ポリエステル、レーヨン、アクリルなどさまざまな糸が混ざっている軍手の総称です。
シノ軍手 :
シノ軍手は無撚糸(またはシノ糸(アクリル・ポリエステル系))を使用した軍手です。通常の撚糸軍手に比べ、ふんわりとした手触りとなります。

【2】糸本数

本数が多いと丈夫で厚手になります。

【3】重さ

軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。

【4】ゲージとは?

1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

ゲージ

【5】加工(キナリ:生成り)

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。

ミスミの軍手

密度高い
丈夫
(厚手)
重い1,000     
M-JGUN-2
M-JGUN-2
純綿 / 重さ:1,000
編数:6 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:厚手
多い
750
M-BGUN-1
M-BGUN-1
特紡 / 重さ:720
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:滑り止め付き
M-GUN-8
M-GUN-8
特紡 / 重さ:750
編数:3 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
M-JGUN-1
M-JGUN-1
純綿 / 重さ:750
編数:5 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
600
M-GUN-5
M-GUN-5
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
M-GUN-6
M-GUN-6
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:標準
M-GUN-7
M-GUN-7
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:標準・フィット感重視
500
M-GUN-4
M-GUN-4
特紡 / 重さ:500
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:女性用(小さめ)
M-GUN-3
M-GUN-3
特紡 / 重さ:450
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
密度低い
ふんわり
しなやか
(薄手)
軽い400
M-GUN-1
M-GUN-1
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:薄手
M-GUN-2
M-GUN-2
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:薄手・フィット感重視
 7ゲージ(厚手)10ゲージ(薄手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)
 
少ない編数2本編数3本編数5本編数6本
特徴・使用例を表示

M-GUN-5-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-GUN-5-PACK

-

1パック(12双×20)

1パック

20個入り

8,540( 9,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
・毎日使う現場での必需品です。
【仕様】
・重さ:600g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:ブラウン
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリの型番M-GUN-5-PACKのページです。
型番M-GUN-5-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

              特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                      軍手 混綿 600 フリーサイズ

                      軍手 混綿 600 フリーサイズ

                        こども手袋

                        こども手袋

                          軍手 日本一 晒

                          軍手 日本一 晒

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン おたふく手袋 丸和ケミカル
                            通常価格 427円 346円 440円 485円 290円 308円 460円 524円 633円 1,056円 490円 147円 486円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 - 10 7
                            キナリ ホワイト ホワイト ホワイト キナリ キナリ ホワイト ホワイト キナリ キナリ - - -

                            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 30件のレビュー
                            工場作業用
                            評価 1.0満足度:1.02018/02/22
                            安いので購入しましたが、穴が開いているものが何枚かありました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
                            不良品の代替として1ダースご提供させていただきます。
                            ご指摘いただいた内容を基に、今後の商品改良に努めさせていただきます。
                            今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型仕上げ作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            今までM-GUN-7 を 使用していましたが、経費節減の為 型番を変えてみたら作業者の間で大好評です。指先の程よいフィット感があり、作業効率UP、経費も節約できて一石二鳥です!

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内での作業等
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/05
                            工場内での色々な作業に使用させて頂いております。
                            以前のものはもう少し安価でよかったのですが少し値上がりしてしまい残念ですが物が良いので使用させて頂いています。
                            今後も良いものを安く提供していただける事期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/26
                            送料の調整のため購入しました。安価ですが普通の軍手で用途は多いので在庫しておくのにも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LOTによりかなり差があります
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/06
                            半年くらい前に買ったLOT9200512がすごく良かったので、まとめ買いしましょうと思いましたが、念のためサンプル出ししてもらいました。
                            サンプルのLOT1220415はあまりよくありませんでした。編み方がゆるゆるで、糸がピヨピヨ出ていて邪魔でした。LOT1220415についは、同じくサンプル出ししてもらったM-GUN-7のほうが良かったのでそちらを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-GUN-5
                            M-GUN-5-CASE
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            427円

                            ( 470円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1ダース(12双)
                            -

                            24,338円

                            ( 26,772円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1ケース(12双×60)

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました