(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-GUN-4
特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用【12~60個入り】 グンテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・女性や手の小さい方にピッタリの軍手です。・手の小さい男性の方へもおス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 詳細タイプ:
    フィットサイズ
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    約21
  • 中指長(cm):
    約7.5
  • 手の平幅(cm):
    約8.5
  • 材質:
    ポリエステル・綿
  • 編み数:
    2
  • 重量(g):
    500/ダース

型番

M-GUN-4 解除

Loading...

軍手の規格

軍手の規格

【1】軍手種類(材質)

純綿軍手 :
綿100%で吸水性に優れています。
特紡軍手 :
リユース含めたさまざまな糸が使われるため低コストで、使用頻度の多い方に最適です。
混紡軍手 :
綿、ポリエステル、レーヨン、アクリルなどさまざまな糸が混ざっている軍手の総称です。
シノ軍手 :
シノ軍手は無撚糸(またはシノ糸(アクリル・ポリエステル系))を使用した軍手です。通常の撚糸軍手に比べ、ふんわりとした手触りとなります。

【2】糸本数

本数が多いと丈夫で厚手になります。

【3】重さ

軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。

【4】ゲージとは?

1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

ゲージ

【5】加工(キナリ:生成り)

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。

ミスミの軍手

密度高い
丈夫
(厚手)
重い1,000     
M-JGUN-2
M-JGUN-2
純綿 / 重さ:1,000
編数:6 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:厚手
多い
750
M-BGUN-1
M-BGUN-1
特紡 / 重さ:720
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:滑り止め付き
M-GUN-8
M-GUN-8
特紡 / 重さ:750
編数:3 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
M-JGUN-1
M-JGUN-1
純綿 / 重さ:750
編数:5 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
600
M-GUN-5
M-GUN-5
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:標準
M-GUN-6
M-GUN-6
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:標準
M-GUN-7
M-GUN-7
特紡 / 重さ:600
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:標準・フィット感重視
500
M-GUN-4
M-GUN-4
特紡 / 重さ:500
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:女性用(小さめ)
M-GUN-3
M-GUN-3
特紡 / 重さ:450
編数:2 / ゲージ:7
加工:漂白(ホワイト)
特長:やや薄手
密度低い
ふんわり
しなやか
(薄手)
軽い400
M-GUN-1
M-GUN-1
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:7
加工:キナリ
特長:薄手
M-GUN-2
M-GUN-2
特紡 / 重さ:400
編数:2 / ゲージ:10
加工:キナリ
特長:薄手・フィット感重視
 7ゲージ(厚手)10ゲージ(薄手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)7ゲージ(厚手)
 
少ない編数2本編数3本編数5本編数6本
特徴・使用例を表示

M-GUN-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-GUN-4

M-GUN-4

1ダース(12双)

1パック

12個入り

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性や手の小さい方にピッタリの軍手です。
・手の小さい男性の方へもおススメです。
【仕様】
・重さ:500g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:イエロー
・サイズ:フィットサイズ
・全長:約210mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用の型番M-GUN-4のページです。
型番M-GUN-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

        純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

        純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

            ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

            ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

                  特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                  特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                    ひじまでロング軍手 10双入

                    ひじまでロング軍手 10双入

                      混紡軍手 一本締

                      混紡軍手 一本締

                        勝星 日本一 12ソウ

                        勝星 日本一 12ソウ

                          リング糸2本編軍手・10双組

                          リング糸2本編軍手・10双組

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 丸和ケミカル 勝星産業 コーコス信岡
                            通常価格 460円 346円 427円 633円 1,056円 524円 485円 290円 440円 1,021円 993円 623円 682円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 7 7 -
                            詳細タイプ フィットサイズ - - - - - - フィットサイズ - - - - -

                            特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            社内で工具類を取り扱う時に利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            他社と比較して価格が安く送料が無料なところに魅力を感じています。作業をする時に油を使うのですが、すぐに汚れて捨ててしまうので、安価な商品を選定しました。品質的には良好で、作業もしやすく使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス品を取り扱う時や検査をする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            プレス加工を行っているので手を切らないようにするためや検査をする時に利用しました。値段で商品を選び、実際に使用して悪くなかったので購入しました。検査の時はものにもよりますが、2日~3日持ちます。サイズもちょうど良く2枚組にして使用し、作業もしやすいです。値段の割には持ちが良く素材も悪くないです。ただ、すぐに毛玉になってしまうのが気になりますが、ホームセンターで購入したものよりも良好です。またホームセンターは価格も高めで大量購入がすぐにできないので、ミスミを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            野外作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                            草刈りや掃除などの軽作業時に使用。
                            素材はしなやがでありながらしかっりしています。
                            サイズも通常より小さめで、女性にちょうどいいサイズです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃にて
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/06
                            外のゴミ清掃で使用しました。女性用と言うだけあって、小さめの手の人でも緩い事も無く使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-GUN-4-CASE
                            M-GUN-4-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            26,221円

                            ( 28,843円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1ケース(60ダース)

                            9,200円

                            ( 10,120円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1パック(20ダース)

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました