(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト
  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象

特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト (レビュー)

通常価格(税別)
440円 ~ 21,120円
税込価格
484円 ~ 23,232円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・450g薄手タイプです。
・様々な作業でマルチに活躍する、お手頃で使いやすい軍手です。
・生地を漂白した清潔感のあるホワイトタイプです。
【仕様】
・重さ:450g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:ホワイト
・オーバーロック色:イエロー
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイトのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    軍手として
    評価 4.0満足度:4.02021/10/14
    軍手として使用します。普通の軍手として使えます。特に問題無いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業現場で使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    作業現場で加工、溶接、組み付けをする時に利用しました。以前、使用していた軍手と比べて、特に違いはなく、また値段が安かったのでこの商品を購入しました。価格面では満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業現場で使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/27
    金型を製作していて機械加工の時に使用しています。作業時に、軍手が直ぐに汚れてしまい買い替えが必要なので、コスト面で安いものを選定しました。サイズ的にもちょうど良く問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場で使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    軍手はミスミで購入をしていて、消耗品なので価格面を考えてそれなりのものを購入しました。作業内容によって変わってきますが、消耗は早いです。製造の現場で使っていますが、クレーム的なものはないので問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内の作業全般に
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    工場で作業をする時に油を使うので軍手を使用しました。作業をする際に、油が付着して直ぐに汚れてしまい消耗が早いため、コスト面で抑えられる様に価格が安い商品を重視して選定しました。使用感は普通に使えていて想定通りです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

            純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

            純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                      薄手シノ軍手(10双入)

                      薄手シノ軍手(10双入)

                        綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                        綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                          ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                          ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 440円 460円 346円 485円 290円 1,056円 299円 308円 633円 427円 807円 769円 524円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー S フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 10 10 7 7 10 8 7
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ キナリ - - ホワイト

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。