(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
  • 数量スライド割引

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ (レビュー)

通常価格(税別)
290円 ~ 16,530円
税込価格
319円 ~ 18,183円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・400g薄手タイプです。
【仕様】

・重さ:400g
・糸編み数:2本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:キナリ
・オーバーロック色:ブラック
・サイズ:フィットサイズ
・全長:約216mm

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社員総出の月1回の草抜きに使用。
    評価 4.0満足度:4.02017/09/06
    草抜きに使用→洗濯機で洗って何回も使っています。
    (引っ付き虫や汚れがひどいモノはそのまま捨てます)
    今まで600g7ゲージを使っていたのをコスト削減の為に
    こちらの400g7ゲージを購入してみました。

    600gより細めの糸で編んであるので
    心なしか薄めで、軍手の形をした手袋感があります。

    何も告げず600g→400gにすり替えてみたましたが
    「軍手かえた?」は言われませんでした。

    草抜きして使い捨てるならコレで十分と思いますが、
    弊社の場合、洗って何度も使うため600gの軍手に戻そうとおもいます。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    庭と菜園の作業時に使用
    評価 4.0満足度:4.02017/08/21
    単純な作業時にだれでもサイズに関係なく使用でき、何より低価格なところが魅力。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械作業用
    評価 3.0満足度:3.02017/07/31
    モノタロウの同等品より薄いです。その分細かい作業には向いてますが手が汚れます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場での作業
    評価 5.0満足度:5.02017/07/18
    値段は安くて、全然問題なく使っています。また購入する予定です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場作業
    評価 5.0満足度:5.02021/03/29
    何でもイイ!と依頼されて、リーズナブルなこちらを発注。
    薄いのでは!?と心配でしたが、使用に問題はなかったようです。
    次回も購入予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の調整作業に
    評価 5.0満足度:5.02021/02/04
    キャンペーンで割引で購入できました。
    安くても品質問題ありません。消耗品のためリピート予定。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手袋
    評価 5.0満足度:5.02019/01/13
    価格が安いのでものもそれなりの軍手ですが、消耗品なので問題なく使用できます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業着
    評価 5.0満足度:5.02018/09/27
    生地が薄くてすぐ穴が開いてしまいますが、使い捨てですのでこれぐらいでいいのかも。安くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場での作業用に!
    評価 4.0満足度:4.02018/01/31
    思ったよりも薄いのでそこは星4つですが、サイズとこの価格には満足してます。ほぼ毎日使うものなのでコストパフォーマンスは重要です!
    お勧めできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軽作業に使用
    評価 4.0満足度:4.02017/12/15
    とにかく安かったので、他の買い物のついでに購入しました。
    ちょっとした軽作業に重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

        純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

        純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                  特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                  特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                    薄手シノ軍手(10双入)

                    薄手シノ軍手(10双入)

                      特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                      特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                        ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                        ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                          サポーターボツ手袋

                          サポーターボツ手袋

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ミスミ 丸和ケミカル
                            通常価格 290円 299円 308円 1,056円 440円 427円 633円 460円 346円 807円 485円 524円 255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー -
                            ゲージ 7 10 10 7 7 7 7 7 7 10 7 7 10
                            詳細タイプ フィットサイズ - - - - - - フィットサイズ - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。