(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSC-MS-XESDR1
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー チョウコウドリル (TSC-MS-XESDR)

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー TSC-MS-XESDR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【特長】・スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮・芯厚が厚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TSC-MS-XESDR1 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコートにより長寿命を実現、高速切削に最適です。
スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮します。
芯厚が厚い高剛性設計により、高硬度鋼加工に最適です。

直径プラス公差のメリットに関しましてはこちら

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/レギュラー:関連画像

 

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/レギュラー:関連画像

 

推奨切削条件

型番 TSC-MS-XESDR

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40HRC~50HRC)
切削速度30~40(m/min)20~40(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
10.0195500.016370
1.50.0363700.024250
20.0447800.033180
2.50.0538200.042550
30.0631800.052120

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/レギュラー:関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-MS-XESDR1

1
8
47
3
0~-0.010

1個

4,070( 4,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮
・芯厚が厚い高剛性設計により、高硬度鋼加工に効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TSC-MS-XESDR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラーの型番TSC-MS-XESDR1のページです。
型番TSC-MS-XESDR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー

    TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

    TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

      TiAlNコート超硬小径ドリル 直径0.01mm/0.05mm単位指定タイプ

      TiAlNコート超硬小径ドリル 直径0.01mm/0.05mm単位指定タイプ

        TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ

        TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ

          TiAlNコート超硬ドリル  スタブ

          TiAlNコート超硬ドリル スタブ

            DLC マイクロドリル DLCMD

            DLC マイクロドリル DLCMD

              標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

              標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

                超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

                超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

                  ソリッドセミロングドリル

                  ソリッドセミロングドリル

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

                      超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F

                      超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F

                        アクアドリルEX フラットロングシャンク AQDEXZLS

                        アクアドリルEX フラットロングシャンク AQDEXZLS

                          アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

                          アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二越 サイトウ製作所(ATOM・アトム) ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 不二越 不二越
                            通常価格 3,380円 3,060円 1,880円 2,350円 1,560円 3,715円 2,110円 990円 2,390円 12,087円 3,431円 7,540円 10,608円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            先端角(°) 140 140 140 140 140 120 - 118 - 140 180 180 140
                            直径公差(mm) +0.012~+0.002 +0.012~+0.002 0~-0.010 - - -0.01~0 - - -0.01~0 - 0~-0.004 - -

                            TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラーのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            高硬度材の小径穴あけ
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/24
                            高硬度材に対応したドリルの中では安価で良いと思います。
                            もう少し耐久性があれば更に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼き入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/16
                            かたい材質に対して
                            効力発揮します
                            問題なく加工できますし
                            便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カムフェースにオイル穴を開ける
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            カムシャフトにオイル穴を開ける加工をしました。ワーク(鋳鉄チル層)硬度がHrC60前後と思われ、刃が負けるかとちょっと心配しましたが5000rpmで穴あけができました。
                            他の超硬ドリルと比べてコスパも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼入れSKD11への穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            焼入れSKD11への穴あけで、ショート刃長のものだと溝長が足りなかったため、価格が安かったこちらを購入。ショートで加工できるところまで加工した後、こちらで追加工した。目的の加工は問題なくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            1.5㎜以下の穴加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                            最近マシニングセンターで1㎜前後の穴あけ加工に使用を始めている
                            ところで、超鋼で小径でエンドミルシャンクタイプのドリルを探したところ
                            これが見つかった。
                            加工も問題なく出来てます。
                            1㎜の有効長が8㎜となっていますが、できれば11㎜ぐらいのものも
                            あると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSC-MS-XESDR0.8
                            TSC-MS-XESDR1.2
                            TSC-MS-XESDR1.4
                            TSC-MS-XESDR1.5
                            TSC-MS-XESDR1.6
                            TSC-MS-XESDR1.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンク径公差
                            (mm)

                            4,900円

                            ( 5,390円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.86.44730~-0.010

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.210.85230~-0.010

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.412.65230~-0.010

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.513.55230~-0.010

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.614.45230~-0.010

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.715.35230~-0.010

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました