(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
3,060円 ~ 3,700円  特別価格 
税込価格
3,366円 ~ 4,070円  特別価格 

【特長】・スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮・芯厚が厚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品仕様

納期

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコートにより長寿命を実現、高速切削に最適です。
スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮します。
芯厚が厚い高剛性設計により、高硬度鋼加工に最適です。

直径プラス公差のメリットに関しましてはこちら

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/スタブ:関連画像

 

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/スタブ:関連画像

推奨切削条件

型番 TSC-MS-XESDB

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40HRC~50HRC)
切削速度30~40(m/min)20~40(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
10.0195500.016370
1.50.0363700.024250
20.0447800.033180
2.50.0538200.042550
30.0631800.052120

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル 小径/スタブ:関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
6
47
3
0~-0.010

1個

3,700円

3,589

( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.1
6.6
47
3
0~-0.010

1個

3,680円

3,569

( 3,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
7.2
47
3
0~-0.010

1個

3,680円

3,569

( 3,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.3
7.8
47
3
0~-0.010

1個

3,680円

3,569

( 3,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
8.4
47
3
0~-0.010

1個

3,680円

3,569

( 3,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
9
47
3
0~-0.010

1個

3,440円

3,336

( 3,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
9.6
47
3
0~-0.010

1個

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.7
10.2
47
3
0~-0.010

1個

3,280円

3,181

( 3,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.8
10.8
52
3
0~-0.010

1個

3,280円

3,181

( 3,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.9
11.4
52
3
0~-0.010

1個

3,280円

3,181

( 3,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
12
59
4
0~-0.012

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
12.6
59
4
0~-0.012

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
13.2
59
4
0~-0.012

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.3
13.8
59
4
0~-0.012

1個

3,410円

3,307

( 3,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.4
14.4
59
4
0~-0.012

1個

3,410円

3,307

( 3,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
15
59
4
0~-0.012

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.6
15.6
59
4
0~-0.012

1個

3,410( 3,751円 )

-

2.7
16.2
59
4
0~-0.012

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.8
16.8
59
4
0~-0.012

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9
17.4
59
4
0~-0.012

1個

3,410円

3,307

( 3,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
18
59
4
0~-0.012

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮
・芯厚が厚い高剛性設計により、高硬度鋼加工に効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

    TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー

    TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー

      TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー

      TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー

        TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/コーナーラジアス付/スタブ

        TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/コーナーラジアス付/スタブ

          TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/スタブタイプ/レギュラー

          TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/スタブタイプ/レギュラー

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

              TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

              TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

                TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                  パイロットドリル DP

                  パイロットドリル DP

                    TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

                    TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

                      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                        MZS ZET1ドリル

                        MZS ZET1ドリル

                          MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                          MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,060円 3,380円 3,140円 4,200円 3,490円 2,370円 3,060円 12,980円 4,000円 1,450円 6,080円 7,865円 6,046円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 調質鋼 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク - ストレートシャンク ストレートシャンク - -
                            先端角(°) 140 140 140 140 140 140 140 130 138 118 130 - 140
                            直径公差(mm) +0.012~+0.002 +0.012~+0.002 - - - - - - - ±0.015 - - -

                            TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            金型の追加工に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/21
                            焼き入れ後の金型で入口が狭かったりした場所に面取り加工をするなどの追加工に使用しています。金型の材質は主にSKD11材です。コーティングが剥がれきれなくなったら再研磨せずに新品を購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11(HRC60)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/28
                            熱処理後の穴あけ加工で使用しています。
                            追加や加工漏れのときにとても重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蜂の巣状の穴加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/26
                            調質鋼などに蜂の巣状に穴あけ加工に使用しました
                            コレットでしっかりチャックできるため、安心、安定が望めます。
                            直進性が高いため、同じ穴径が、接近していても、問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            STAVAXやnak、SKD61に対しての穴あけ加工で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            STAVAXやnak、SKD61に対しての穴あけ加工で使用しています。この商品ではありませんがTSコーティングされているものを以前から使用しており、TSコーティング以外のものだと刃の欠けが多く、元々nakを扱うことが多かったのですがSTAVAXを扱い始めてから高硬度鋼用の商品を購入するようにしました。また、他社製の超硬材質の商品だと価格が高いのでその点も加味した上で選定しています。現状、刃もちについても問題ありませんので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被削材(STAVAX)に対しての穴あけ加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            被削材(STAVAX)に対しての穴あけ加工で使用しています。条件に合い、商品のバリエーションも多く、手配した際にすぐ届く商品ですので選定し購入しています。ドリルの性能としては特に問題ありませんが、この性能で刃長がもう少し長い商品があるとよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました