(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,980円 ~ 25,050円  特別価格 
税込価格
14,278円 ~ 27,555円  特別価格 

【特長】・特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進・直径の15倍までの深さを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

納期

仕様・概要

●特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進させます。
●内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命も向上させます。
●直径の15倍までの深さをノンステップで加工可能となり、深穴加工の効率が大幅に向上します。
●超微粒子超硬合金+TiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能です。

 

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり):関連画像

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり):関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
90
150
5
0~-0.018
0~-0.008

1個

13,640円

13,230

( 14,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
60
100
7
0~-0.022
0~-0.009

1個

12,980円

12,590

( 13,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
100
150
9
0~-0.022
0~-0.009

1個

19,640円

19,050

( 20,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
140
200
9
0~-0.022
0~-0.009

1個

25,050円

24,298

( 26,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
60
100
10
0~-0.022
0~-0.009

1個

17,230円

16,713

( 18,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進
・直径の15倍までの深さをノンステップで加工可能となり、深穴加工の効率が向上
・オイルホール有タイプ

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

    DLC マイクロドリル DLCMD

    DLC マイクロドリル DLCMD

      ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

      ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

        ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100

        ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100

          ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

          ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

            ソリッドセミロングドリル

            ソリッドセミロングドリル

              超硬OHミニステップボーラー

              超硬OHミニステップボーラー

                UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                  ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                  ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

                      ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

                        超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

                        超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

                          鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

                          鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

                            メーカー ミスミ 不二越 グーリング グーリング グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール グーリング グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 12,980円 3,715円 10,448円 28,713円 17,235円 2,390円 8,845円 3,027円 15,281円 17,391円 46,618円 13,543円 21,804円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 - 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - -

                            TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました