(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAC-SDXL5-90
TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし) チョウコウドリル TAC-SDXL

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし) TAC-SDXL5-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
10,910円
税込単価
12,001円

【特長】・特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進・直径の15倍までの深さを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TAC-SDXL5-90 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

仕様・概要

●特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進させます。
●直径の15倍までの深さをノンステップで加工可能となり、深穴加工の効率が大幅に向上します。
●超微粒子超硬合金+TiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能です。

 

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし):関連画像

推奨切削条件

型番 TAC-SDXL

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=3.04.05.06.08.010.0
一般鋼
(SS・SC材)
30~50N=3180
f=0.04
2390
0.06
1910
0.06
1590
0.08
1190
0.08
960
0.10
合金工具鋼
(SUJ2、SKD11、SKD12)
10~25N=1060
f=0.015
800
0.02
640
0.02
530
0.03
400
0.03
320
0.05
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
5~20N=530
f=0.025
400
0.05
320
0.05
270
0.10
200
0.10
160
0.20
調質鋼
(40~48HRC)
10~20N=1060
f=0.02
800
0.03
640
0.03
530
0.05
400
0.05
320
0.08
鋳鉄
(FC150、FC250、FC300)
30~40N=3180
f=0.08
2390
0.08
1910
0.08
1590
0.15
1190
0.15
960
0.20
アルミニウム
アルミ合金
40~60N=4250
f=0.08
3180
0.08
2550
0.08
2120
0.15
1590
0.15
1270
0.20

TAC-SDXLの上記切削条件は10×Dを基準に設定した条件ですので、それ以外の深さの場合下記表を参考に調整してください。
切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

穴の深さ切削速度送り
5×D上記の130%120%
10×D上記の100%100%
20×D上記の70%70%
20×D以上上記の50%50%

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし):関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-SDXL5-90

5
90
150
5
0~-0.018
0~-0.008

1個

10,910( 12,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ドリル溝形状により切りくずの排出を促進
・直径の15倍までの深さをノンステップで加工可能となり、深穴加工の効率が向上
・オイルホール無タイプ

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TAC-SDXL5-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)の型番TAC-SDXL5-90のページです。
型番TAC-SDXL5-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

    TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

    TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

      DLC マイクロドリル DLCMD

      DLC マイクロドリル DLCMD

        ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

        ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

          ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100

          ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100

            ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

            ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

              ソリッドセミロングドリル

              ソリッドセミロングドリル

                超硬OHミニステップボーラー

                超硬OHミニステップボーラー

                  UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                  UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                    ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100

                        ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

                        ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

                          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

                          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

                            メーカー ミスミ ミスミ 不二越 グーリング グーリング グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール グーリング グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,080円 12,980円 3,715円 10,448円 28,713円 17,235円 2,390円 8,845円 3,027円 15,281円 17,391円 46,618円 13,543円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 - 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用
                            先端角(°) 130 130 120 130 130 130 - 140 130 130 130 130 140

                            TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            SKD改材(生材)へ使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/02
                            ハイス(コーティング有り)では削り難いものなので、こちらを使用しました。
                            安価で、切れ味も良いと思います。
                            径のラインナップが0.1ミリ刻みで有すると、なおありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被削材(SC材、G-Star、SUS420)に対して使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            被削材(SC材、G-Star、SUS420)に対して使用しています。以前はハイス鋼のドリルを使用していましたが、耐久性や曲がりが大きかったため、超硬母材であるこのドリルを試しに購入しました。特に問題なく良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            調質材(STAVAX、nak)に対しての穴あけに
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            調質材(STAVAX、nak)に対しての穴あけに使用しました。納期や値段の点で選定し購入しました。切削性や耐久性に関しては、そこまで穴の数も少なかったため気になる点もなく特に問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベリリウム銅をワイヤーカットする際のスタートポイント(...
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/12
                            ベリリウム銅の厚さが70mm~80mmほどあるため穴が曲がらないよう、超硬母材であるこのドリルを選定し購入しました。使用した際、特に曲がりなどといった問題もありませんでしたので差し支えない商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-SDXL3-90
                            TAC-SDXL4-120
                            TAC-SDXL4-60
                            TAC-SDXL6-120
                            TAC-SDXL6-60
                            TAC-SDXL6-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            シャンク径公差
                            (mm)

                            9,110円

                            ( 10,021円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            39015030~-0.0140~-0.006

                            13,030円

                            ( 14,333円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            412020040~-0.0180~-0.008

                            8,300円

                            ( 9,130円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            46010040~-0.0180~-0.008

                            15,490円

                            ( 17,039円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            612020060~-0.0180~-0.008

                            9,880円

                            ( 10,868円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            66010060~-0.0180~-0.008

                            12,150円

                            ( 13,365円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            69015060~-0.0180~-0.008

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました