(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-TPDS-5-20-PACK
両面テープ(一般用)【30~300個入り】 リョウメンテープ(イッパンヨウ)

両面テープ(一般用) N-TPDS-5-20-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

溶剤を意図的に使用していない無溶剤タイプのVOC対策両面テープです。プラスチッ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着力:
    24.50N/25mm
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 剪断粘着力:
    440.0N/400m㎡
  • 粘着剤詳細:
    第1面/第2面:エマルション系
  • 剥離紙:
    セパレータ有
  • 仕様:
    トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満

(i)ご注意

  • 受注製作品となります。

型番

N-TPDS-5-20-PACK 解除

Loading...

N-TPDS-5-20-PACK の仕様・寸法情報

外形図

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着力
N-TPDS-20-20-PACK0.12mm20mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-30-20-PACK0.12mm30mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-25-20-PACK0.12mm25mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-5-20-PACK0.12mm5mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-10-20-PACK0.12mm10mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-50-20-PACK0.12mm50mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)
N-TPDS-15-20-PACK0.12mm15mm20mm不織布24.50N/25mmクリア(半透明)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-TPDS-5-20-PACK

5

1パック

300個入り

13,800( 15,180円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶剤を意図的に使用していない無溶剤タイプのVOC対策両面テープです。プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。『環境対策製品』として、VOCの対策が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
【特長】
・VOC対策品です。(無溶剤タイプ)
・ トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。
・各種被着体に対する粘着力に優れています。
・ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
【用途】
・自動車、車両等の内装材固定。
・OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。

(i)ご注意

  • 受注製作品となります。

N-TPDS-5-20-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(一般用)の型番N-TPDS-5-20-PACKのページです。
型番N-TPDS-5-20-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(一般用)

両面テープ(一般用)

    No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

    No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

        No.7642 フィルム両面テープ

        No.7642 フィルム両面テープ

          No.7075 極薄 フィルム両面テープ

          No.7075 極薄 フィルム両面テープ

            No.7091 熱伝導性 両面テープ

            No.7091 熱伝導性 両面テープ

              No.7090 熱伝導性 両面テープ

              No.7090 熱伝導性 両面テープ

                多目的両面テープ W-514

                多目的両面テープ W-514

                  No.5011N 難燃性両面接着テープ

                  No.5011N 難燃性両面接着テープ

                    低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

                    低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

                      布両面テープ W-501

                      布両面テープ W-501

                        ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                        ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                          両面防水気密テープ W-513

                          両面防水気密テープ W-513

                            メーカー ミスミ 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 古藤工業 日東電工 スリーエムジャパン 古藤工業 日東電工 古藤工業
                            通常価格 10,080円 49,248円 43,386円 43,386円 17,474円 37,336円 94,391円 107円 1,294円 1,755円 346円 661円 844円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.12 0.047 0.06 0.095 0.05 0.108 0.125 0.1 0.15 0.13 0.4 0.16 0.5
                            テープ長さ(m) 20 100 50 50 50 20 20 20 50 50 15 50 20
                            基材 不織布 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - 不織布 不織布 - 不織布 不織布
                            粘着力 24.50N/25mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 9.80N(1000gf)幅20mm 16.18N(1650gf)幅20mm 11.04N(1125gf)幅20mm 12.20N(1245gf)幅20mm 14.12N(1440gf)幅20mm 11.8N/25mm - 5.5N/10mm 9.7N/25mm - 30.0N/25mm
                            クリア(半透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ブラック

                            両面テープ(一般用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-TPDS-10-20-PACK
                            N-TPDS-15-20-PACK
                            N-TPDS-20-20-PACK
                            N-TPDS-25-20-PACK
                            N-TPDS-30-20-PACK
                            N-TPDS-50-20-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            13,950円

                            ( 15,345円 )

                            150個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            10

                            12,576円

                            ( 13,834円 )

                            96個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            15

                            10,080円

                            ( 11,088円 )

                            72個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            20

                            12,960円

                            ( 14,256円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            25

                            12,672円

                            ( 13,939円 )

                            48個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            30

                            10,200円

                            ( 11,220円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            50

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました