(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクロサンダー ASD-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクロサンダー ASD-90

  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
18,375円
税込単価
20,213円

カッターマック除去などの各種平滑研削。鏡面仕上げなどに最適です。

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    23500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    118
  • 排気:
    後方
  • ヘッドアングル(°):
    90
  • チャッキング:
    M7×0.75
  • 外径(mm):
    17
  • 質量(g):
    160
  • 空気消費量(㎥/min):
    0.13
  • 付属品:
    エアーホース、クイックジョイント

(i)ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

Loading...

製品特長・仕様

型番無負荷回転数
(rpm)
外径
(mm)
チャッキング質量
(g)
空気消費量
(m3/min)
使用空気圧力
(Mpa)
全長
(mm)
排気ヘッドアングル
(°)
付属品
ASD-9023,50017M7×0.751600.130.4~0.6118後方90エアーホース、
クイックジョイント
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASD-90

1個

18,375( 20,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カッターマック除去などの各種平滑研削。鏡面仕上げなどに最適です。

(i)ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクロサンダー ASD-90の型番ASD-90のページです。
型番ASD-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクロサンダー ASD-90

エアーマイクロサンダー ASD-90

    エアーマイクロサンダー ASD-120

    エアーマイクロサンダー ASD-120

      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

        ペーパーディスク

        ペーパーディスク

          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

              エアマイクログラインダー TMAG10SN

              エアマイクログラインダー TMAG10SN

                エアーグラインダー TL9520

                エアーグラインダー TL9520

                  ベビーグラインダー

                  ベビーグラインダー

                    エアマイクログラインダー用先端工具

                    エアマイクログラインダー用先端工具

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                        インパルス専用 カップゴム砥石

                        インパルス専用 カップゴム砥石

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                            メーカー ミスミ ミスミ ナカニシ ゼム アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル トラスコ中山 アネスト岩田キャンベル(DIY) 不二空機 ベッセル ベッセル ナカニシ ベッセル
                            通常価格 18,375円 18,375円 2,100円 3,600円 8,603円 33,957円 18,375円 7,058円 24,359円 3,000円 37,406円 3,879円 38,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 23500 23500 - - 25000 55000 60000 25000 30000 - 75000 23000 55000
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 - - 0.59 0.6 0.4~0.6 0.59 0.63 - 0.6 - 0.6
                            全長(mm) 118 123 - - - 163 155 125 150 - 170 - 180
                            排気 後方 後方 - - - 後方 後方 - - - 後方 - 後方
                            ヘッドアングル(°) 90 120 - - - - - - - - - - -

                            エアーマイクロサンダー ASD-90のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                            バリ取り作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            バリ取り作業時の工具として使用しました。
                            トルク性能も十分にあり、特に不満な点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取りなどで
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/20
                            製品のバリ取りなどで使用してます。
                            使い勝手はいいです。
                            振動は少ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属のバリ取り
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/17
                            新しいのにも関わらず、回転時にギア音(大きかった)が発生しました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便お掛けし申し訳ございません。コメント頂いております内容から、初期不良の可能性がございますので、別途ご連絡を取らせて頂き商品確認を進めさせて頂きます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い場所の仕上げ作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/07
                            谷部の長穴の仕上げ作業に使用しました。
                            本体がスリムで振動も少なく細かい作業に有効でした。
                            角度をつけて作業をするため、ジョイント部がやや弱い気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました