(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,337円
税込単価
4,771円

・吸着力:784N。・測定器取付穴:φ6.5/φ8.0。・主柱:φ12×194...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    φ6.5/φ8.0
  • 主柱(mm):
    φ12×194
  • 支柱(mm):
    φ10×165
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    1.7
  • 寸法:
    60×50×55

型番

MGBS-BS 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-BS605055
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-BS

1個

4,337( 4,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・吸着力:784N。
・測定器取付穴:φ6.5/φ8.0。
・主柱:φ12×194mm。
・支柱:φ10×165mm。
・質量:1.7kg。
・寸法:60×50×55mm。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7の型番MGBS-BSのページです。
型番MGBS-BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

    マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

    マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

      マグネットベース 標準型

      マグネットベース 標準型

        マグネットベース 微動付

        マグネットベース 微動付

          マグネットベース<スタンダードタイプ>

          マグネットベース<スタンダードタイプ>

            マグネットベース(太支柱タイプ)

            マグネットベース(太支柱タイプ)

              マグネットベース(三つ穴式)

              マグネットベース(三つ穴式)

                マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                  スタンダード マグネットベース MB0080

                  スタンダード マグネットベース MB0080

                    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                      微動送りマグネットベース(アリ溝付)

                      微動送りマグネットベース(アリ溝付)

                        マグネットベース 小型ロック機能付

                        マグネットベース 小型ロック機能付

                          ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ

                          ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクノプラン トラスコ中山 ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,337円 4,250円 3,653円 3,841円 3,397円 5,570円 3,255円 5,887円 3,673円 5,464円 2,520円 8,466円 9,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            吸着力(N) 784 784 800 800 - 800 784 800 - 800 784 250 -
                            測定器取付 φ6.5/φ8.0 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 - φ6、φ8、耳付 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8、φ3/8インチ - φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ
                            主柱(mm) φ12×194 200 - - - 178 200 176 - 176 178 - -
                            支柱(mm) φ10×165 165 - - - 165 174 164 - 164 150 - -
                            マグネット幅(mm) 50 50 50 50 - 50 60 50 - 50 50 30 -

                            マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました