(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マグネットベース ハンドル付

マグネットベース ハンドル付 (レビュー)

通常価格(税別)
1,804円 ~ 3,570円
税込価格
1,984円 ~ 3,927円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
ハンドル付のマグネットベースです。
【用途】
ワークの保持・治具の取り付けなどに最適です。

マグネットベース ハンドル付のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マグネットとして
    評価 4.0満足度:4.02022/06/29
    マグネットとして多用途に使用している.
    ハンドルなしの物を使っていたが,ハンドル付きがあると知り追加購入.
    安いので特に不満は無し

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    板抑えとして!
    評価 5.0満足度:5.02022/03/28
    定盤上にて鉄板、ステンレス等の溶接時に固定用として使用しましたが問題ありません。
    吸着力も問題なく価格もお手頃なのでお勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース ハンドル付

マグネットベース ハンドル付

    マグネットベース

    マグネットベース

      定規おさえ

      定規おさえ

        マグネットベース 角

        マグネットベース 角

          マグネットベース 丸

          マグネットベース 丸

            手元微動送り付オンオフマグネット

            手元微動送り付オンオフマグネット

              プッシュボタン式オンオフマグネット

              プッシュボタン式オンオフマグネット

                オンオフマグネット

                オンオフマグネット

                  フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                  フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                    αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                    αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                      ホルダーベース

                      ホルダーベース

                        マグネットホルダ台 SB

                        マグネットホルダ台 SB

                          小型マグネットベース [MMG-G]

                          小型マグネットベース [MMG-G]

                            メーカー ミスミ ニューストロング 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ アズワン トラスコ中山 テクノプラン 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 1,804円 1,876円 6,109円 4,818円 5,500円 7,244円 3,300円 2,883円 29,649円 4,369円 2,767円 2,453円 3,498円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル有無 - - - - -
                            商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース
                            幅(mm) 50 50 50 - - - 30 - - 50 - - 73
                            高さ(mm) 55 55 55 - - - 30 - - 55 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。