(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー【10個入り】

電着ダイヤモンドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,486円
税込価格
3,835円

10本パックの電着ダイヤモンドバー。使用頻度の高い定番サイズをラインナップ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セット品
  • 粒度(#):
    150
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    45
  • 入数:
    10

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
No.
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
砲弾型
2
8
B
80000

1パック

10個入り

3,486( 3,835円 )

-

  • 注文停止中
砲弾型
2.5
8
C
80000

1パック

10個入り

3,486( 3,835円 )

-

  • 注文停止中
球型
3
3
B
80000

1パック

10個入り

3,486( 3,835円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

10本パックの電着ダイヤモンドバー。使用頻度の高い定番サイズをラインナップ。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

電着ダイヤモンドバー【10個入り】 砲弾型C-EDIA-BUR3-□-150外観図

砲弾型C-EDIA-BUR3-□-150

電着ダイヤモンドバー【10個入り】 球型外観図

球型

製品の基本仕様・特長

型番形状ダイヤ部最大径
(mm)
ダイヤ長さ/
砥石部長さ
(mm)
No.最高使用回転数
(min-1
種類粒度
(#)
材質/砥材軸径
(mm)
全長
(mm)
C-EDIA-BUR3-B-150砲弾型28B80,000セット品150ダイヤ345
C-EDIA-BUR3-C-1502.5C
C-EDIA-BUR7-B-150球型33B

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

    電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

      電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)

      電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)

        ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

        ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

          電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー

          電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

              CBN電着 ステンレス軸付砥石

              CBN電着 ステンレス軸付砥石

                電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

                電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

                    セラミックダイヤモンド砥石

                    セラミックダイヤモンド砥石

                      電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

                      電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

                        電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                        電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                          ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

                          ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ナカニシ ナカニシ ナカニシ エフエスケー ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター エフエスケー
                            通常価格 3,486円 4,235円 430円 4,424円 18,979円 2,100円 1,266円 3,250円 4,700円 1,700円 3,040円 3,300円 2,798円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   8日目  
                            種類 セット品 セット品 - - - - 単品 単品 - - 単品 単品 単品
                            粒度(#) 150 - - - - 130 - 120 120 170 140 140 -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ - - - CBN - - - - ダイヤ ダイヤ
                            軸径(mm) 3 3 3 1.6 - 2.34 - 2.34 3 3 2.34 2.34 3
                            全長(mm) 45 45 - - - - - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドバーのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 2件のレビュー
                            金型
                            評価 2.0満足度:2.02021/02/16
                            焼き入れ材への加工に電着ダイヤモンドバーは以前から使用していましたが、今回コスト的に良かったのでこちらを購入しました。
                            使用感以前に、10本中7本がエアリュータのコレットに入らなかったり、ものすごくかたいものがあったりと精度的に不安定なもので非常に残念でした。
                            ペーパーを使って軸径の調整してから使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見頂きありがとうございました。
                            ご購入の商品シャンクの径3に対して10本中、2本が+0.015mm、5本が+0.005mm、3本が-0.005となります。全て公差範囲内です。引き続きよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイス鋼の刃物に対しての溝入れに使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/02/26
                            ハイス鋼の刃物に対しての溝入れに使用しています。ダイヤ部の径が1mmのは使い物にならなかったため1.5mmのバーを現在使用しています。ハイス鋼は硬いのでダイヤモンドバーを何本か消費してしまいます。そのためコスト面を考慮し単価が安いこの商品を購入しています。単価と入り数は満足していますが、電着が弱くすぐにヘタる点が残念でした。そのため、電着がもう少し強いとより使いやすくなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。一般鋼・焼入れ鋼・ハイス鋼・超硬鋼母材でのパフォーマンスの差を確認の上、改良の余地を検討して参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました