(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋(粉無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋(粉無し)【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,490円
税込価格
1,639円

【特長】・定番品として使いやすい、スタンダードタイプの天然ゴムグローブです。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    淡黄色
  • 補足説明:
    グリップ力に優れています。
  • 全長(cm):
    24
  • 手の平厚み(mm):
    0.11以上
  • 材質:
    天然ゴム

(i)ご注意

  • 天然ゴム製品ですのでラテックスアレルギーの方はお使いをお控えください。食品衛生適合商品ではございません。
  • 食品に直接触れることはお控えください。天然素材を使用しておりますので、若干の色ぶれは発生します。ご容赦ください。本商品は使いきり商品のため、再度のご使用はおやめください。刃物やとがったもので傷つけないよう、十分にご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ詳細タイプ補足説明全長手の平幅手の平厚み材質
NTGGLV-NP-L使い捨て天然ゴムL粉なし淡黄色グリップ力に優れています。24cm10.6cm0.11mm以上天然ゴム
NTGGLV-NP-M使い捨て天然ゴムM粉なし淡黄色グリップ力に優れています。24cm9.5cm0.11mm以上天然ゴム
NTGGLV-NP-S使い捨て天然ゴムS粉なし淡黄色グリップ力に優れています。24cm8.5cm0.11mm以上天然ゴム
NTGGLV-NP-XS使い捨て天然ゴムXS粉なし淡黄色グリップ力に優れています。24cm7.5cm0.11mm以上天然ゴム

使用例

天然ゴム手袋(粉無し)使用例1

細かい部品の取り扱いや検品に

天然ゴム手袋(粉無し)使用例2

精密作業に

外形図を表示

型番リスト

型番
サイズ
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
10.6
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
9.5
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
8.5
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

XS
7.5
1箱(100枚)

5パック

100個入り

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番品として使いやすい、スタンダードタイプの天然ゴムグローブです。
・パウダーフリーの為、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。
・パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。
・ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。
・ポリマーによるスムーズでやわらかな装着感としっかりとした密着感があります。
【用途】
・グリップ力に優れ、指先までフィットするので指先の感覚が必要な細かい組立作業や検査に最適です。(*手の蒸れが気になる方は、N-SMGLVなどのスムス手袋を着用の上、ご使用ください。)

(i)ご注意

  • 天然ゴム製品ですのでラテックスアレルギーの方はお使いをお控えください。食品衛生適合商品ではございません。
  • 食品に直接触れることはお控えください。天然素材を使用しておりますので、若干の色ぶれは発生します。ご容赦ください。本商品は使いきり商品のため、再度のご使用はおやめください。刃物やとがったもので傷つけないよう、十分にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋(粉無し)

天然ゴム手袋(粉無し)

    川西 ラバーマックス ネオ

    川西 ラバーマックス ネオ

      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

        粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

        粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

            メーカー ミスミ 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ トラスコ中山
            通常価格 1,490円 310円 318円 1,914円 2,006円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
            使用用途 使い捨て 作業用 - 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム
            詳細タイプ 粉なし - - - -
            淡黄色 - - - -
            補足説明 グリップ力に優れています。 - - - -

            天然ゴム手袋(粉無し)のレビュー

            評価 4.4 平均満足度:4.4 38件のレビュー
            特に塗装、接着、パテなどを扱う作業時に着用
            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
            男性でもXSサイズで着用できました。伸縮性に富み柔らかいので、あえて小さいサイズを選ぶとよりフィットします。例えると手全体に薄い膜が張られたような感じです。だぶつきがほとんど無いので指先の感覚を妨げにくいです。そのかわり手に張り付くような感じなので手袋を脱ぐのが少し面倒ですし、締め付け感があって常に指が突っ張るような感じがあります。薄いので作業中や脱着時に破れないか少し不安でしたが、結構引っ張っても大丈夫で強度はあると思いました。素手に近い感覚のままで肌を保護したい時には必需品と言えます。特に塗料や接着剤、パテを扱う時は気を使わずに済みます。他にも滑り止めや怪我防止、塗装面を荒らさないといったメリットもあり、着用しているだけで安心感が違うため精神的にも楽に感じられます。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            金型部品の洗浄
            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
            スプレーや洗浄液、機械のオイルなどで手が荒れるため使用します。
            Mサイズで万人向けではないかなと思われます。
            結構しっかりしており、使用感には満足しています。
            サンプルでいただきましたが、問題なかったため、無くなったら継続してこちらを購入します。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            FRP積層作業
            評価 5.0満足度:5.02016/11/01
            今までいろいろなメーカーのゴム手袋(ディスポタイプ)を使いましたが、この商品は他に比べて破れにくいと感じました。ゴムも柔らかく、適度な締め付けで使いやすかったです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            掃除用に使用
            評価 3.0満足度:3.02022/07/27
            以前購入した時、使い心地も良く、商品には全く悪い所はありませんでした。
            現在は武漢熱ウイルスにより、価格が3倍近くに値上がっており、とても大量購入できる状況ではありませんね。
            良い商品なので、価格が落ち着いたらまた購入したいと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            FRP作業全般に使用しています。
            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
            いままで、コーナンの中国製を使用していましたが、コロナの件で倍に値上げされました。
            この商品はきちんとした厚みがあり、しかも作業しやすいです。
            コーナンの商品はすぐに敗れることが多数ありましたが、
            この商品は耐久性も抜群でした。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました