(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピックアップツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピックアップツール

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円

全長640mm。奥にある細かいねじや部品もラクラク拾えます。【マグネット吸着力...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    6.8
  • 全長(mm):
    127~640
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
  • 全長の最大伸縮値(mm):
    640
  • 全長の最小伸縮値(mm):
    127

型番

PICKT-TFX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PICKT-TFX

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

全長640mm。
奥にある細かいねじや部品もラクラク拾えます。
【マグネット吸着力】6.8N

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピックアップツールの型番PICKT-TFXのページです。
型番PICKT-TFXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピックアップツール

ピックアップツール

    マグネットクリーナー TMK

    マグネットクリーナー TMK

      DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

      DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

        マグバー(マグネットクリーナー)

        マグバー(マグネットクリーナー)

          マグペンバー

          マグペンバー

            DOGYU ハサミタイ L-2000

            DOGYU ハサミタイ L-2000

              メーカー ミスミ トラスコ中山 土牛 スーパーツール スーパーツール 土牛
              通常価格 488円 5,264円 17,202円 25,877円 1,882円 11,193円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              マグネット吸着力(N) 6.8 - - - - -
              全長(mm) 127~640 - - - 133~556 -
              商品タイプ その他 マグネットクリーナー - マグネットクリーナー マグネットハンド -
              JANコード - - - - -
              全長の最大伸縮値(mm) 640 - - - - -

              ピックアップツールのレビュー

              評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
              清掃
              評価 4.0満足度:4.02023/06/07
              金属加工工場の清掃に使用しています。狭いスペースが多いためこれを使うと楽に作業ができ重宝します。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              シリンダセンサの動作確認用
              評価 5.0満足度:5.02019/12/11
              シリンダセンサの動作確認用に購入しました。センサーに近づけ反応するか確認する時に使用します。狭い隙間でも入れる事ができ、伸び縮みするので使いやすいです。常に胸ポケットに入れ持ち運んでいます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              万が一金属部品が落ちた時に便利
              評価 5.0満足度:5.02019/05/22
              ボルトやナット、ワッシャー、その他金属部品等が落下した時にピックアップツールを伸ばして取り出すことができるのでトラブルを防止することができた。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              電気工事
              評価 5.0満足度:5.02018/06/03
              640mmと長さも十分あるので、奥のものも取りやすいです。
              磁力も強すぎず余計なところにくっつかず使いやすいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました