(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック 300㎏タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック 300㎏タイプ

通常価格(税別)
14,378円 ~ 61,216円
税込価格
15,816円 ~ 67,338円

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

未確定768件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本品に追加可能なオプションは以下のとおりです。

軽中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg/500kg 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)
軽中量ラック用 落下防止バー
軽中量ラック用 落下防止ベルト

製品特長・仕様

均等積載量(Kg/段)材質商品タイプ
300スチール中量タイプ(200Kg~500Kg)

連結タイプは単体タイプに追加で取り付ける仕様となっているため、支柱が2本のみとなっております。連結タイプ:型番末尾「R」

規格表

高さ1200mm 段数3段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段規格表
 

高さ1200mm 段数4段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段規格表
 

高さ1500mm 段数3段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段規格表
 

高さ1500mm 段数4段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数4段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数5段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段規格表
 

高さ1800mm 段数6段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段規格表
 

高さ2100mm 段数4段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段規格表
 

高さ2100mm 段数5段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段規格表
 

高さ2100mm 段数6段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段規格表
 

高さ2400mm 段数5段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段規格表
 

高さ2400mm 段数6段

軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段規格表

外形図

高さ1200mm 段数3段
高さ1200mm 段数4段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段外形図
 
高さ1500mm 段数3段
高さ1500mm 段数4段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段外形図
 
高さ1800mm 段数4段
高さ1800mm 段数5段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段外形図
 
高さ1800mm 段数6段
高さ2100mm 段数4段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段外形図
 
高さ2100mm 段数5段
高さ2100mm 段数6段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段外形図
 
高さ2400mm 段数5段
高さ2400mm 段数6段
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段外形図
軽中量ラック 300㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段外形図

選定サポート情報

注文方法

F□G1209M03T □に色記号「M」「W」を入力して型番を完成させてください。M=グリーン W=アイボリー

注文例

軽中量ラック 300㎏タイプ 注文例
外形図を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
柱芯間口(mm)
設置間口(mm)
有効間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
連結型追加(2本支柱)
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

18,098( 19,908円 )

1日目

3
単体型
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

20,532( 22,585円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

22,109( 24,320円 )

1日目

4
単体型
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

24,557( 27,013円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

19,844( 21,828円 )

1日目

3
単体型
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

22,276( 24,504円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

24,435( 26,879円 )

1日目

4
単体型
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

26,886( 29,575円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

15,938( 17,532円 )

1日目

3
単体型
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

18,389( 20,228円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

4
単体型
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

21,650( 23,815円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

14,378( 15,816円 )

1日目

3
単体型
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

16,812( 18,493円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

17,102( 18,812円 )

1日目

4
単体型
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

19,552( 21,507円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

21,115( 23,227円 )

1日目

3
単体型
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

23,565( 25,922円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,830( 28,413円 )

1日目

4
単体型
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

28,278( 31,106円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

23,211( 25,532円 )

1日目

3
単体型
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,662( 28,228円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

28,631( 31,494円 )

1日目

4
単体型
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

31,066( 34,173円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

18,971( 20,868円 )

1日目

3
単体型
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

21,404( 23,544円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

22,920( 25,212円 )

1日目

4
単体型
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,372( 27,909円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

17,041( 18,745円 )

1日目

3
単体型
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

19,490( 21,439円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

20,363( 22,399円 )

1日目

4
単体型
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

22,815( 25,097円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

25,018( 27,520円 )

1日目

3
単体型
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

27,468( 30,215円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

30,714( 33,785円 )

1日目

4
単体型
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

33,164( 36,480円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

28,157( 30,973円 )

1日目

3
単体型
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

30,606( 33,667円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

34,909( 38,400円 )

1日目

4
単体型
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

37,359( 41,095円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

21,818( 24,000円 )

1日目

3
単体型
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

24,268( 26,695円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

26,412( 29,053円 )

1日目

4
単体型
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

28,860( 31,746円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

19,552( 21,507円 )

1日目

3
単体型
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

21,986( 24,185円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

23,395( 25,735円 )

1日目

4
単体型
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

25,830( 28,413円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

29,443( 32,387円 )

1日目

3
単体型
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

31,878( 35,066円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

36,303( 39,933円 )

1日目

4
単体型
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

38,754( 42,629円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

32,062( 35,268円 )

1日目

3
単体型
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

34,495( 37,945円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

39,794( 43,773円 )

1日目

4
単体型
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

42,242( 46,466円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

26,412( 29,053円 )

1日目

3
単体型
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

28,860( 31,746円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

32,228( 35,451円 )

1日目

4
単体型
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

34,681( 38,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり300Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック 300㎏タイプ

軽中量ラック 300㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

      軽中量ラック 500㎏タイプ

      軽中量ラック 500㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

          軽中量ラック 250㎏タイプ

          軽中量ラック 250㎏タイプ

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,378円 10,411円 15,296円 9,722円 13,443円 2,885円 32,794円 37,121円 30,635円 41,251円 36,826円 30,664円 42,181円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 300 200 500 150 250 150 300 300 300 300 300 300 600
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - - - - - - - -

                            軽中量ラック 300㎏タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            在庫機械、包装用フィルムロール収納
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            ・送料含めた価格が他社より安い
                            ・納期が今回検討した他社に比べ圧倒的に早い(10~14日を設定しているところもあった)
                            ・複数個口での配送なので受取が楽(2個口車上渡しまたはセンター引取の所が多い)
                            ・ボルトレスで組み立てが楽(注文書には「ボルトクミタテ」と表記されるがボルトレスです)
                            ・棚板が分割ではないので重量物の出し入れが楽

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            在庫機械、包装用フィルムロール収納
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            ・送料含めた価格が他社より安い
                            ・納期が今回検討した他社に比べ圧倒的に早い(10~14日を設定しているところもあった)
                            ・複数個口での配送なので受取が楽(2個口車上渡しまたはセンター引取の所が多い)
                            ・ボルトレスで組み立てが楽(注文書には「ボルトクミタテ」と表記されるがボルトレスです)
                            ・棚板が分割ではないので重量物の出し入れが楽

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            倉庫で資材や機械を保管する棚として
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/05
                            組み立ては難しくはないが、途中、2人でやった方がよい部分がある。
                            また、ボルトレスではあるが、木槌やゴムハンマーなど必要な工具はある。
                            個体差かもしれないが、最上段の棚は、叩いても抜け止めピンを挿せるところまで入っていかなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具置き
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/19
                            奥行もあり使い勝手が良い。

                            落下防止チェーンを毎回作成しているのですが、標準で作れたらありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            在庫部品保管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            組立が簡単なのに、かなりしっかりしています。
                            一番下の棚が若干使いにくい・・

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            備品
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/16
                            この商品は自社の備品として購入しています。社内での保管棚として使用していて、ここが特別良いという事はありませんが、普通に使えています。欲を言えば、専用の落下防止機能のあるものが設置されていたりすると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 転倒防止のための天つなぎのオプションパーツはありますか?
                            A
                            申し訳ありません。天つなぎパーツの用意はありません。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
                            Q 一番上と一番下の棚板は高さを調整できますか?
                            A
                            一番上と一番下の棚板について強度の関係から、高さ調整はできません。それぞれ一番上と一番下に取り付ける必要があります。これ以外の棚板については50mmピッチで高さ調整が可能です。
                            Q 支柱の床側にキャップは付きますか?
                            A
                            はい、支柱の床側に取り付けるベースキャップ4個(連結型は2個)が付属します。
                            Q ベースキャップの材質を教えてください。
                            A
                            ベースキャップの材質はゴムです。
                            Q FWG1812K05Tの質量を教えてください。
                            A
                            FWG1812K05Tの質量は約93kgです。
                            Q 軽中量ラック 300㎏タイプについて、設置に必要なスペースについて注意事項はありますか?
                            A
                            軽中量ラック 300㎏タイプを設置するには、間口は「間口」でなく「設置間口」を見てください。奥行はベースキャップ分を6mm、高さはベースキャップ分を10mmそれぞれプラスしてください。

                            その他のよくあるご質問(6件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました