(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック 200㎏タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック 200㎏タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
10,411円 ~ 45,258円  特別価格 
税込価格
11,452円 ~ 49,784円  特別価格 

高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

未確定576件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

対応オプション

本品に追加可能なオプションは以下のとおりです。

軽中量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:150kg/200kg 高さ:1200~1800mm )
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:200kg/250kg 高さ:2100~2400mm)
軽中量ラック用 落下防止バー
軽中量ラック用 落下防止ベルト

製品特長・仕様

均等積載量(Kg/段)材質商品タイプ
200スチール中量タイプ(200Kg~500Kg)

連結タイプは単体タイプに追加で取り付ける仕様となっているため、支柱が2本のみとなっております。連結タイプ:型番末尾「R」

規格表

高さ1200mm 段数3段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段規格表
 

高さ1200mm 段数4段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段規格表
 

高さ1500mm 段数3段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段規格表
 

高さ1500mm 段数4段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数4段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数5段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段規格表
 

高さ1800mm 段数6段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段規格表
 

高さ2100mm 段数4段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段規格表
 

高さ2100mm 段数5段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段規格表
 

高さ2100mm 段数6段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段規格表
 

高さ2400mm 段数5段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段規格表
 

高さ2400mm 段数6段

軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段規格表

外形図

高さ1200mm 段数3段
高さ1200mm 段数4段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段外形図
 
高さ1500mm 段数3段
高さ1500mm 段数4段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段外形図
 
高さ1800mm 段数4段
高さ1800mm 段数5段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段外形図
 
高さ1800mm 段数6段
高さ2100mm 段数4段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段外形図
 
高さ2100mm 段数5段
高さ2100mm 段数6段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段外形図
 
高さ2400mm 段数5段
高さ2400mm 段数6段
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段外形図
軽中量ラック 200㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段外形図

選定サポート情報

注文方法

F□E1209S03T □に色記号「M」「W」を入力して型番を完成させてください。M=グリーン W=アイボリー

注文例

軽中量ラック 200㎏タイプ 注文例
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
柱芯間口(mm)
設置間口(mm)
有効間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
連結型追加(2本支柱)
890
600
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

13,443( 14,787円 )

1日目

3
単体型
890
600
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

15,188( 16,707円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
600
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

16,414( 18,055円 )

1日目

4
単体型
890
600
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

18,159( 19,975円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
450
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

11,927( 13,120円 )

1日目

3
単体型
890
450
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

13,672( 15,039円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
450
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,378( 15,816円 )

1日目

4
単体型
890
450
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

16,124( 17,736円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
300
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

10,411( 11,452円 )

1日目

3
単体型
890
300
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

12,157( 13,373円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
300
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

12,342( 13,576円 )

1日目

4
単体型
890
300
1200
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,086( 15,495円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1190
600
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

16,061( 17,667円 )

1日目

3
単体型
1190
600
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

17,806( 19,587円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
600
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

19,660( 21,626円 )

1日目

4
単体型
1190
600
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

21,404( 23,544円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1190
450
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

14,192( 15,611円 )

1日目

3
単体型
1190
450
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

15,938( 17,532円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
450
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

17,163( 18,879円 )

1日目

4
単体型
1190
450
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

18,910( 20,801円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1190
300
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

12,509( 13,760円 )

1日目

3
単体型
1190
300
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

14,255( 15,681円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
300
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

14,898( 16,388円 )

1日目

4
単体型
1190
300
1200
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

16,643( 18,307円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1490
600
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

19,660( 21,626円 )

1日目

3
単体型
1490
600
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

21,404( 23,544円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1490
600
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

24,084( 26,492円 )

1日目

4
単体型
1490
600
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

25,830円

25,055

( 27,561円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1490
450
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

17,624( 19,386円 )

1日目

3
単体型
1490
450
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

19,368( 21,305円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1490
450
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

21,359( 23,495円 )

1日目

4
単体型
1490
450
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

23,105( 25,416円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1490
300
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

15,066( 16,573円 )

1日目

3
単体型
1490
300
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

16,812( 18,493円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1490
300
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

17,914( 19,705円 )

1日目

4
単体型
1490
300
1200
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

19,660( 21,626円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1790
600
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

23,688( 26,057円 )

1日目

3
単体型
1790
600
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

25,430円

24,667

( 27,134円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1790
600
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

29,214円

27,753

( 30,528円 )

1日目

4
単体型
1790
600
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

30,958円

29,410

( 32,351円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1790
450
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

21,115( 23,227円 )

1日目

3
単体型
1790
450
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

22,859( 25,145円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1790
450
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

25,769円

24,995

( 27,495円 )

1日目

4
単体型
1790
450
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

27,514円

26,413

( 29,054円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1790
300
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

18,389( 20,228円 )

1日目

3
単体型
1790
300
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

20,134( 22,147円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1790
300
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

22,109( 24,320円 )

1日目

4
単体型
1790
300
1200
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

23,855( 26,241円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
600
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

13,795( 15,175円 )

1日目

3
単体型
890
600
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

15,878( 17,466円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
600
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

16,751( 18,426円 )

1日目

4
単体型
890
600
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

18,848( 20,733円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
450
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

12,279( 13,507円 )

1日目

3
単体型
890
450
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,378( 15,816円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
450
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,714( 16,185円 )

1日目

4
単体型
890
450
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

16,812( 18,493円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
300
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

10,764( 11,840円 )

1日目

3
単体型
890
300
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

12,861( 14,147円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
300
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

12,677( 13,945円 )

1日目

4
単体型
890
300
1500
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,776( 16,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり200Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック 200㎏タイプ

軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    軽中量ラック 500㎏タイプ

      軽中量ラック 250㎏タイプ

      軽中量ラック 250㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

          軽中量ラック 300㎏タイプ

          軽中量ラック 300㎏タイプ

            軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

            軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                        ショップラック スチール SHRシリーズ

                        ショップラック スチール SHRシリーズ

                          スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

                          スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アイリスオーヤマ
                            通常価格 10,411円 15,296円 13,443円 9,722円 14,378円 13,953円 14,259円 16,253円 14,718円 15,282円 16,624円 23,706円 6,535円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            均等積載量(kg/段) 200 500 250 150 300 150 150 200 150 200 200 80 -
                            内容量 1台 1台 - 1台 1台 - - - - - - - -

                            軽中量ラック 200㎏タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            書類の保管用に購入しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                            書類の保管用に購入しました
                            組み立てに工具が必要ないのでとても楽です。
                            一人で組み立てできました。
                            サ○エの商品と同じかな・・・

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食器・什器格納棚として使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/13
                            アイボリー色を購入しましたが、清潔感があります。
                            組み立てがとても簡単でした。
                            突起等が無いため、出し入れする時も安心です。
                            棚板高さも簡単に変えられ、収納物の大きさに合わせて簡単に調整できます。
                            はめ込むだけですが、組み上がるとしっかりして安定してます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組付け
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/06
                            組付け面倒でしたが
                            たぶんなれると
                            大丈夫かと
                            強度も強く
                            これから買います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具の保管
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/09
                            組み立てが簡単だが、しっかりしている。全くぐらつかない。
                            棚板は上から乗っかっているだけなので、その点だけ注意。
                            150kgタイプにしようか迷ったが、こちらを選んで正解だったと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽中量ラック
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            軽中量ラックとして倉庫の棚代わりに。大変重宝しております。片付きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
                            Q 一番上と一番下の棚板は高さを調整できますか?
                            A
                            一番上と一番下の棚板について強度の関係から、高さ調整はできません。それぞれ一番上と一番下に取り付ける必要があります。これ以外の棚板については50mmピッチで高さ調整が可能です。
                            Q 支柱の床側にキャップは付きますか?
                            A
                            はい、支柱の床側に取り付けるベースキャップ4個(連結型は2個)が付属します。
                            Q ベースキャップの材質を教えてください。
                            A
                            ベースキャップの材質はゴムです。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました