(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック 500㎏タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック 500㎏タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
15,296円 ~ 68,072円  特別価格 
税込価格
16,826円 ~ 74,879円  特別価格 

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

未確定768件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本品に追加可能なオプションは以下のとおりです。

軽中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg/500kg 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:500kg 高さ:2100~2400mm)
軽中量ラック用 落下防止バー
軽中量ラック用 落下防止ベルト

製品特長・仕様

均等積載量(Kg/段)材質
500スチール

連結タイプは単体タイプに追加で取り付ける仕様となっているため、支柱が2本のみとなっております。連結タイプ:型番末尾「R」

規格表

高さ1200mm 段数3段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段規格表
 

高さ1200mm 段数4段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段規格表
 

高さ1500mm 段数3段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段規格表
 

高さ1500mm 段数4段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数4段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数5段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段規格表
 

高さ1800mm 段数6段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段規格表
 

高さ2100mm 段数4段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段規格表
 

高さ2100mm 段数5段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段規格表
 

高さ2100mm 段数6段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段規格表
 

高さ2400mm 段数5段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段規格表
 

高さ2400mm 段数6段

軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段規格表

外形図

高さ1200mm 段数3段
高さ1200mm 段数4段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段外形図
 
高さ1500mm 段数3段
高さ1500mm 段数4段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段外形図
 
高さ1800mm 段数4段
高さ1800mm 段数5段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段外形図
 
高さ1800mm 段数6段
高さ2100mm 段数4段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段外形図
 
高さ2100mm 段数5段
高さ2100mm 段数6段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段外形図
 
高さ2400mm 段数5段
高さ2400mm 段数6段
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段外形図
軽中量ラック 500㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段外形図

選定サポート情報

注文方法

F□M1209M03T □に色記号「M」「W」を入力して型番を完成させてください。M=グリーン W=アイボリー

注文例

軽中量ラック 500㎏タイプ 注文例
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
柱芯間口(mm)
設置間口(mm)
有効間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
連結型追加(2本支柱)
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

3
単体型
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

21,650( 23,815円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

23,501( 25,851円 )

1日目

4
単体型
900
750
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

25,952円

25,173

( 27,690円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

20,945( 23,040円 )

1日目

3
単体型
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

23,395( 25,735円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

25,830円

25,055

( 27,561円 )

1日目

4
単体型
900
900
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

28,278円

27,146

( 29,861円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

17,225( 18,948円 )

1日目

3
単体型
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

19,660( 21,626円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

20,823( 22,905円 )

1日目

4
単体型
900
600
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

23,272( 25,599円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

15,296( 16,826円 )

1日目

3
単体型
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

17,745( 19,520円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

18,266( 20,093円 )

1日目

4
単体型
900
450
1200
グリーン
900
950
850
1台

1個

20,715( 22,787円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

22,920( 25,212円 )

1日目

3
単体型
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,372( 27,909円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

28,157円

27,030

( 29,733円 )

1日目

4
単体型
1200
750
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

30,606円

29,075

( 31,983円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

26,058円

25,276

( 27,804円 )

1日目

3
単体型
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

28,510円

27,369

( 30,106円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

32,352円

30,410

( 33,451円 )

1日目

4
単体型
1200
900
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

34,786円

32,698

( 35,968円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

20,945( 23,040円 )

1日目

3
単体型
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

23,395( 25,735円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,479円

24,714

( 27,185円 )

1日目

4
単体型
1200
600
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

27,927( 30,720円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

18,848( 20,733円 )

1日目

3
単体型
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

21,298( 23,428円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

22,691( 24,960円 )

1日目

4
単体型
1200
450
1200
グリーン
1200
1250
1150
1台

1個

25,141( 27,655円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

29,090円

27,635

( 30,399円 )

1日目

3
単体型
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

31,540円

29,963

( 32,959円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

36,073円

33,547

( 36,902円 )

1日目

4
単体型
1500
750
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

38,522円

35,825

( 39,408円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

30,836( 33,920円 )

1日目

3
単体型
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

33,286( 36,615円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

38,400円

35,712

( 39,283円 )

1日目

4
単体型
1500
900
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

40,849円

37,581

( 41,339円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

23,978( 26,376円 )

1日目

3
単体型
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

26,412( 29,053円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

29,214円

27,753

( 30,528円 )

1日目

4
単体型
1500
600
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

31,648円

30,065

( 33,072円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

21,527( 23,680円 )

1日目

3
単体型
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

23,978( 26,376円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

25,952円

25,173

( 27,690円 )

1日目

4
単体型
1500
450
1200
グリーン
1500
1550
1450
1台

1個

28,388円

27,252

( 29,977円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

32,291円

30,353

( 33,388円 )

1日目

3
単体型
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

34,740( 38,214円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

40,023円

36,821

( 40,503円 )

1日目

4
単体型
1800
750
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

42,472円

39,074

( 42,981円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

35,262円

32,793

( 36,072円 )

1日目

3
単体型
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

37,695円

35,056

( 38,562円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

43,988円

40,468

( 44,515円 )

1日目

4
単体型
1800
900
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

46,422円

42,244

( 46,468円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

29,443円

27,970

( 30,767円 )

1日目

3
単体型
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

31,878( 35,066円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

36,195円

33,661

( 37,027円 )

1日目

4
単体型
1800
600
1200
グリーン
1800
1850
1750
1台

1個

38,630円

35,925

( 39,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり500Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック 500㎏タイプ

軽中量ラック 500㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

      軽中量ラック 250㎏タイプ

      軽中量ラック 250㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

          軽中量ラック 300㎏タイプ

          軽中量ラック 300㎏タイプ

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

              軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                  軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

                    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                    軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                        スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

                        スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

                          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

                          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 15,296円 10,411円 13,443円 9,722円 14,378円 16,624円 14,718円 15,282円 14,259円 13,953円 16,253円 6,535円 15,718円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            均等積載量(kg/段) 500 200 250 150 300 200 150 200 150 150 200 - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 1台 - - - - - - - -

                            軽中量ラック 500㎏タイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            ラック
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/18
                            重量物のラックに購入。
                            組み立てが非常に簡単で、重量物を置いて時間がたちますがたわみもなく重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品、仕掛品などの収納
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/28
                            今回積載量の大きなタイプが必要でこちらを購入しました。組み立てはどのタイプでも同じようでとても簡単!一人でも出来ました。(個人差はあると思います)柱部分の板厚が厚くなって丈夫そうです。天板はどのタイプとも同じような感じがしました。棚どうしの連結に関しては耐荷重の違うタイプとは連結出来ないようなので単体タイプを発注するなど注意した方が良いでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            倉庫内の整理作
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/24
                            組立が簡単で、重量物(20kg)以上のもの物が整理整頓でき、又不足していた場合追加できる設計で良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            資材置場
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            ボルトレスなので組み立てがとても簡単にできました。
                            値段も安価で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半製品置き場のラック
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                            簡単に組み立てることができ、しっかりしているので大変満足です。
                            もう少しリーズナブルな価格ですと、あと2~3個購入したいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
                            Q 一番上と一番下の棚板は高さを調整できますか?
                            A
                            一番上と一番下の棚板について強度の関係から、高さ調整はできません。それぞれ一番上と一番下に取り付ける必要があります。これ以外の棚板については50mmピッチで高さ調整が可能です。
                            Q 支柱の床側にキャップは付きますか?
                            A
                            はい、支柱の床側に取り付けるベースキャップ4個(連結型は2個)が付属します。
                            Q ベースキャップの材質を教えてください。
                            A
                            ベースキャップの材質はゴムです。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました