(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結平台車(ゴム車輪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結平台車(ゴム車輪タイプ)

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,999円
税込単価
5,499円

連結構造で縦横何台でも連結可能な平台車【C-Value】縦横に取手穴があり持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載面(mm):
    600×400
  • 外観寸法:L×W×H(mm):
    600×400×110
  • 車輪径(φ/mm):
    64
  • キャスター材質:
    ゴム
  • 自重(kg):
    3.4
  • 特長:
    連結構造で縦横何台でも連結可能。縦横に取手穴があり持ち運びに便利。小物の運搬に最適。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 交換用キャスタの販売は終了しました。

型番

TCZHP-10-G 解除

Loading...


外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TCZHP-10-G

TCZHP-10-G

1台

1個

4,999( 5,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

連結構造で縦横何台でも連結可能な平台車【C-Value】
縦横に取手穴があり持ち運びに便利で、小物の運搬に最適です。
車輪は4輪とも自在キャスターです。
※ゴム車輪部と上部滑り止め部の色については写真と異なる場合がございます

(i)ご注意

  • 交換用キャスタの販売は終了しました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結平台車(ゴム車輪タイプ)の型番TCZHP-10-Gのページです。
型番TCZHP-10-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結平台車(ゴム車輪タイプ)

連結平台車(ゴム車輪タイプ)

    ルートバン(平台車) メッシュタイプ

    ルートバン(平台車) メッシュタイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

        連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」

        連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」

          ドンキーカート 平台車

          ドンキーカート 平台車

            連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

            連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

              サカエキャリーオプション 連結金具

              サカエキャリーオプション 連結金具

                サカエ連結キャリー

                サカエ連結キャリー

                  木製平台車 WHDシリーズ

                  木製平台車 WHDシリーズ

                    MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

                    MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                        ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

                        ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

                          樹脂製運搬車(連結平台車) R115

                          樹脂製運搬車(連結平台車) R115

                            メーカー ミスミ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 4,999円 4,320円 9,648円 5,272円 12,649円 11,748円 545円 4,385円 5,670円 12,337円 11,959円 46,596円 4,682円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 - - 運搬車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 - 100 - - 100 - 150 - 150 100 300 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 - - 本体 本体 本体
                            積載面(mm) 600×400 - - - - - - - - - - - -

                            連結平台車(ゴム車輪タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷物運搬
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/14
                            車輪に関してはスムーズに動き、穴があいているので台車の持ち運びもしやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました