(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト(Jフック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト(Jフック)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

末端がJフックのラッシングベルトですキズから荷物を守るスリーブ付き、簡単に荷締...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.4
  • 長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    35
  • 厚み(mm):
    2
  • 色(ベルト部):
    オレンジ
  • 安全荷重(kg):
    400
  • 破断荷重(kg):
    2000
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 止め金具材質:
    スチール
  • 重量(kg):
    約1.2
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 末端がシボリ縫製のラッシングベルトについてはこちらをご覧ください。

型番

KCBNL-5-J 解除

Loading...


外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCBNL-5-J

1本

1個

2,720( 2,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

末端がJフックのラッシングベルトです
キズから荷物を守るスリーブ付き、簡単に荷締め作業が行なえます

(i)ご注意

  • 末端がシボリ縫製のラッシングベルトについてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(Jフック)の型番KCBNL-5-Jのページです。
型番KCBNL-5-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト(Jフック)

ラッシングベルト(Jフック)

    ラッシングベルト(シボリ縫製)

    ラッシングベルト(シボリ縫製)

      両端フック金具付き

      両端フック金具付き

        両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

        両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB

            ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m

            ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m

              ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

              ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

                ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                  ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                  ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                      メーカー ミスミ ミスミ トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 アズワン キトー キトー キトー キトー
                      通常価格 2,720円 2,989円 2,727円 2,873円 1,296円 2,640円 3,613円 2,295円 1,756円 2,937円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ
                      最大使用荷重(t) 0.4 0.4 - - 0.16 - - 0.05 - -
                      長さ(m) 5 5 - - - - - - - -
                      幅(mm) 35 35 - - - - - - - -
                      厚み(mm) 2 2 - - - - - - - -

                      ラッシングベルト(Jフック)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました