(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップブラシステンレス製 電動用

カップブラシステンレス製 電動用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、下地の研磨、表面仕上げ等に最適です

詳細情報を確認する

型番

C-CPBRSUS75-M10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CPBRSUS75-M10

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、下地の研磨、表面仕上げ等に最適です

外形図

製品特長・仕様

型番砥石径
(mm)
商品タイプ毛材外径
(mm)
線径
(mm)
取り付け部ねじ径毛丈
(mm)
最高使用回転速度
(min-1
金具径
(mm)
C-CPBRSUS75-M10100カップ型ブラシステンレス750.3ねじM10×P1.52012,00060

カタログ

 

Loading...

C-CPBRSUS75-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップブラシステンレス製 電動用の型番C-CPBRSUS75-M10のページです。
型番C-CPBRSUS75-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップブラシステンレス製 電動用

カップブラシステンレス製 電動用

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

      カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

      カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

        ナイロンカップブラシ NY カップ型ブラシ

        ナイロンカップブラシ NY カップ型ブラシ

          ナイロンベベルブラシ(NY)

          ナイロンベベルブラシ(NY)

            #180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

            #180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

              真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

              真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

                ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                  ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                  ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                    鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                    鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                      電動工具用カップブラシ

                      電動工具用カップブラシ

                        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                        Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ

                          メーカー ミスミ アークランド ビクトリー H&H SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER トラスコ中山 アークランド ビクトリー
                          通常価格 2,190円 2,067円 3,508円 4,060円 2,440円 3,675円 3,072円 1,425円 3,740円 1,540円 1,760円 980円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   3日目  
                          商品タイプ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                          毛材 ステンレス線 ナイロン線 - ナイロン線 ナイロン線 研磨剤入りナイロン線 真鍮線 ナイロン線 ナイロン線 スチール線 - 真鍮メッキ鋼線
                          外径(mm) 75 85 75 - - - - - - - - 75
                          線径(mm) 0.3 0.5 - 0.9 0.5 0.7 0.15 0.5 0.5 - - 0.25
                          取り付け部 ねじ ねじ ねじ - - - ねじ

                          カップブラシステンレス製 電動用のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                          型枠磨き
                          評価 5.0満足度:5.02023/07/30
                          コンクリート汚れを落とすのに使っています。少し力を抜いて使わないとあとが使い物にならなくなります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          錆取り
                          評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                          かなりひどい錆でも落としやすいです。
                          ブラシの消耗も少ない気がします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ステンレス材の研磨に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/04/06
                          ホームセンターで購入するとそこそこ値段がするのに、100パーセントステンレスじゃないのか研磨した所が錆びてきたりした事があったのですが、これは大丈夫そうです。値段も納期もいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          研磨
                          評価 4.0満足度:4.02018/01/22
                          手ごろな価格でも、送料無料で助かります。リピート購入してます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました