(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPCR-T-25-PACK
両面テープ(厚手)【5個入り】 リョウメンテープ(アツデ)

両面テープ(厚手) TPCR-T-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

粘着力が強く糊厚があり粗面にも良くなじむ両面テープです。在庫品で当日出荷も可能...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.55
  • テープ長さ(m):
    15
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    16.7N/25mm
  • 色:
    ホワイト
  • 基材詳細:
    スフ
  • 引張強度(N/mm):
    145.8N/25mm
  • 用途:
    カーペット・ポスターの固定など

型番

TPCR-T-25-PACK 解除

Loading...

TPCR-T-25-PACK の仕様・寸法情報

外形図

製品仕様

型番使用用途テープ幅テープ長さ粘着剤粘着力
TPCR-T-25-PACK0.05mm25mm15mゴム系16.7N/25mmホワイト
TPCR-T-30-PACK0.05mm30mm15mゴム系16.7N/25mmホワイト
TPCR-T-50-PACK0.05mm50mm15mゴム系16.7N/25mmホワイト

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPCR-T-25-PACK

25
1450

1パック

5個入り

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着力が強く糊厚があり粗面にも良くなじむ両面テープです。在庫品で当日出荷も可能。

TPCR-T-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(厚手)の型番TPCR-T-25-PACKのページです。
型番TPCR-T-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(厚手)

両面テープ(厚手)

    スコッチR厚手両面テープ

    スコッチR厚手両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

        不織布基材両面テープ

        不織布基材両面テープ

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

            No.7811 発泡体支持体 両面テープ

            No.7811 発泡体支持体 両面テープ

              3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

              3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

                VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

                VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

                  カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                  カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                    超強力両面テープ 金属・一般材料用

                    超強力両面テープ 金属・一般材料用

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                        スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                        スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                          No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                          No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                            メーカー ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 共同技研化学 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,670円 782円 670円 224円 1,755円 2,111円 1,385円 5,578円 3,573円 1,967円 5,816円 380円 15,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.55 0.5 0.4 0.13 0.13 1.2 1.1 1.14 0.145 0.62 0.8 0.16 0.45
                            テープ長さ(m) 15 15 15 20 50 10 15 33 20 10 33 50 20
                            粘着剤 ゴム系 - - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 - - ゴム系
                            粘着力 16.7N/25mm - 4.2N/10mm 7.4N/10mm 5.5N/10mm - - - 8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm 41.04N/10mm(対ステンレス) - - 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト ブラウン ホワイト ホワイト クリア(透明) ブラック

                            両面テープ(厚手)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            カーペット固定
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/09
                            他社製品より厚みがあり 粘着力もありました
                            じゅうたんの 固定に向いていると思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            床面にゴムマット固定
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/02
                            弾力のあるマットの固定に使いましたが、ズレもなく快適に使用出来ています。粘着剤が厚く粘りが強いので、剥がれにくいと思います。1ヵ月以上経ちますが問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                            部品の固定時に使用しました。
                            厚手ということもあり、接着性も問題ありませんでした。
                            大物取り付け時には使用してきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線モール固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                            配線用モールを再利用した際に、固定用として使用しました。接着強度は十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに鉄板を接着
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/08
                            サンプル提供サービスで試してから、30mmを購入□40のアルミフレームにステンレス縞鋼板を接着して作業台を製作した。
                            強力に接着できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPCR-T-30-PACK
                            TPCR-T-50-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            3,100円

                            ( 3,410円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            301700

                            6,680円

                            ( 7,348円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            502675

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました