(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3層サージカルマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSUK-3S
3層サージカルマスク【10~50個入り】 3ソウサージカルマスク

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスクです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • プリーツ:
    3
  • プリーツ幅:
    1.5±0.3
  • マスク縦幅(cm):
    8.9±0.3
  • マスク横幅(cm):
    17.8±0.3
  • 材質:
    ポリプロピレン(ラテックス、ガラス繊維は含まない)
  • バクテリアろ過効率:
    98
  • 微粒子ろ過効率:
    98
  • 圧力差:
    4.0
  • 液体防御性能:
    80
  • 難燃性レベル:
    1
  • 外側:
    スパンボンド法ポリプロピレン
  • フィルター:
    メルトブローン法ポリプロピレン
  • 内側(口元):
    スパンボンド法ポリプロピレン
  • 耳紐:
    ポリエステル(伸縮編み)超音波溶着
  • ノーズピース:
    アルミニウムベルト
  • 保管方法:
    水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10箱<MSUK-3S-PACK>は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 「サージカルマスク」は、医療向けマスクの総称です。パッケージには「プロレーンマスク」と記載がございますが、こちらは商品名となります。サージカルマスク(医療用マスク)としてのスペックをクリアした商品になります。

型番

MSUK-3S 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品用途プリーツプリーツ幅マスク縦幅マスク横幅材質
MSUK-3Sマスク本体一般作業用31.5±0.38.9±0.3cm17.8±0.3cmポリプロピレン(ラテックス、ガラス繊維は含まない)
MSUK-3S-PACKマスク本体一般作業用31.5±0.38.9±0.3cm17.8±0.3cmポリプロピレン(ラテックス、ガラス繊維は含まない)

規格表

使用イメージ

外形図を表示

MSUK-3S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSUK-3S

1箱(50枚)

5パック

50個入り

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスクです。
【特長】
・感染予防に重点を置き、隙間が出来にくい構造になっています。
・ノーズピースはアルミプレートを採用し、鼻の形にぴったりフィット、メガネ着用でも曇りにくいです。
・耳紐は平ゴムタイプで耳が痛くなりにくい構造、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方もお使いいただけます。
・医療機関でも採用される、高品質マスクです。 花粉・PM2.5対策にもお使いいただけます。
【仕様】
・ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応したマスクです。
・PFE≧98%(平均約0.1μmの微粒子がろ過された率)
・BFE≧98%(細菌を含む平均約3μmの微粒子がろ過された率)
・合成血液不浸透性≧80mmHg(血液がマスクに飛散した場合の反対側への浸透しない圧力)
・呼気抵抗⊿P<4.0(呼吸のし易さ))
【用途】
・作業現場、医療現場や製薬会社での、工場、製薬、食品加工、掃除。
・普段の感染予防、花粉、PM2.5対策にも有効です。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10箱<MSUK-3S-PACK>は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 「サージカルマスク」は、医療向けマスクの総称です。パッケージには「プロレーンマスク」と記載がございますが、こちらは商品名となります。サージカルマスク(医療用マスク)としてのスペックをクリアした商品になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3層サージカルマスクの型番MSUK-3Sのページです。
型番MSUK-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3層サージカルマスク

3層サージカルマスク

    パシーマのあんしんマスク(きなり)

    パシーマのあんしんマスク(きなり)

      一般作業用マスク 軽量タイプ

      一般作業用マスク 軽量タイプ

        一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

          メーカー ミスミ 龍宮 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 980円 1,099円 2,563円 4,040円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
          商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体
          商品用途 一般作業用 - 一般作業用 一般作業用
          プリーツ 3 - - -
          プリーツ幅 1.5±0.3 - - -
          マスク縦幅(cm) 8.9±0.3 - - -

          3層サージカルマスクのレビュー

          評価 4.2 平均満足度:4.2 68件のレビュー
          工場内作業で使用
          評価 5.0満足度:5.02020/02/28
          安全のために使用していますが、問題ありません。
          価格もお手頃で大手メーカー品で信頼できお勧めします。

          もっと読む 閉じる

          21が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          通勤時に使用
          評価 5.0満足度:5.02020/01/14
          通勤時の混雑している場所で使用した。
          市販しているマスクと遜色なく使用できました。
          安価であるのでまたリピートしたいと思います。

          もっと読む 閉じる

          18が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          作業中の飛沫対策
          評価 5.0満足度:5.02019/07/22
          使用歴:4か月
          使用用途:作業中の製品に対する飛沫対策
          使用理由:以前はミスミさんのMSUK-F-Nをリピート購入していましたが、さらに安価なものがあったのでこちらを購入。
          マスクにロゴが入っているので、表裏がわかりやすい◎
          機能・性能いずれも問題なし。耳ゴムもやさしくて良いです。
          リピ予定です

          もっと読む 閉じる

          13が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          花粉症マスクとして
          評価 5.0満足度:5.02019/03/31
          薬局で500円ぐらいで売っている箱入りマスクよりも作りがしっかりしています。ゴムは弱くも強くも無く、耳が痛くなったりしないのでありがたいです。

          もっと読む 閉じる

          5が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          微粉の舞う現場作業での衛生のため
          評価 5.0満足度:5.02019/03/26
          ちょうど1年前くらいに、微粉の舞う現場での長時間作業の必要性があり購入しました。
          機能面では鼻・口をしっかり覆い隙間も少なくフィット感があり、生地もしっかりしていますが息苦しい感じはありません。
          衛生を考えるとマメに交換したいところ。
          価格面との折り合いを考えても、とてもありがたい商品だと思います。

          もっと読む 閉じる

          5が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          MSUK-3S-PACK
          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内容量
          -

          6,470円

          ( 7,117円 )

          10個入り

          1パック あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          1パック(50枚×10箱)

          簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました