(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿カフス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿カフス手袋【10個入り】

  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
9,372円
税込単価
10,309円

手首ゴムなしなので機械作業などで手が巻き込まれても手袋が脱げ易くなっています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    綿100%
  • 重量(g):
    7500
  • 入数:
    1パック(12双×10ダース)

型番

GLVJK-F-PACK 解除

Loading...

手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番ゲージサイズ材質内容量
GLVJK-F-PACK7フリー綿100%1パック(12双×10ダース)
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLVJK-F-PACK

1パック(12双×10ダース)

3パック

10個入り

9,372( 10,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手首ゴムなしなので機械作業などで手が巻き込まれても手袋が脱げ易くなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純綿カフス手袋の型番GLVJK-F-PACKのページです。
型番GLVJK-F-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿カフス手袋

純綿カフス手袋

    厚手純綿手袋

    厚手純綿手袋

      薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

      薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

        勝星 KSゴールド 男性用

        勝星 KSゴールド 男性用

          すべり止め手袋 ピタンテ

          すべり止め手袋 ピタンテ

            すべり止め軍手 お特用(12双組)

            すべり止め軍手 お特用(12双組)

              富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

              富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                ハイパーレスキューアラミド

                ハイパーレスキューアラミド

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    勝星 日本一 12ソウ

                    勝星 日本一 12ソウ

                      すべり止め手袋 ニトリルプラス

                      すべり止め手袋 ニトリルプラス

                        作業用軍手

                        作業用軍手

                          コットンセームS.O

                          コットンセームS.O

                            メーカー ミスミ 福徳産業 アズワン 勝星産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル 富士手袋 福徳産業 トラスコ中山 勝星産業 丸和ケミカル アズワン コーコス信岡
                            通常価格 9,372円 2,042円 2,225円 164円 262円 869円 980円 845円 880円 623円 357円 2,010円 323円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   6日目   2日目~   1日目   3日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 - すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 - - 軍手 軍手 すべり止め 軍手 -
                            サイズ フリー L フリー L フリー フリー - - フリー フリー - - -
                            ゲージ 7 - 10 10 13 7 - - 10 7 13 - -
                            材質 綿100% - - - - - - - - - - - -

                            純綿カフス手袋のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            ボール盤での作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            ボール盤作業で使用した。
                            ゴムが入っていると巻き込まれる危険があるのでこちらを使用した。
                            脱着が容易にできるので危険性がかなり減った様に思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/13
                            通常の軍手のゴムをはさみで切断して使用しているが、それだと手首部分がばらけてしまいやすいので最初からゴム部分がないのもありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運搬
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/07
                            今まで使っていた商社から購入するよりも安価で購入でき、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工(ボール盤作業)
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/19
                            宣伝されているとおり、脱ぎやすいのでスピーディーに脱着が出来るので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工の際に着用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            旋盤加工の際に普通の手袋だと巻き込まれてしまうためこの手袋を購入しています。この手袋はさしこみ口が広くてすぐ抜けるため安全に作業できます。またサイズフリーですがサイズもちょうどよくて脱ぎはめしやすいため個人的に使いやすい手袋です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました