(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]
  • 数量スライド割引

すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,666円 ~ 9,152円
税込価格
5,133円 ~ 10,067円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
簡単、貼るだけでスリップ防止できるすべり止めテープです。在庫品で当日出荷も可能。

すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場傾斜部
    評価 5.0満足度:5.02023/05/12
    工場内の傾斜部が滑る為危なかったのですべり止めテープを使用して対策しました。
    きれいに貼れて滑ることが無くなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場の階段
    評価 5.0満足度:5.02019/12/03
    工場の階段に貼り付けました。
    油で作業者が滑るのを防止するのに使用した。
    綺麗に貼れ、滑ることがなくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場階段部
    評価 5.0満足度:5.02019/05/24
    工場階段部縞板に貼り付けをしました。
    滑らなくなり助かっています。
    縞鋼板の凹凸にもきれいに貼れました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

    新すべり止めテープ (屋内用)

    新すべり止めテープ (屋内用)

      ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

      ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

          メーカー ミスミ もりや産業 日東エルマテリアル アズワン
          通常価格 4,666円 965円 1,731円 3,392円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
          テープ長さ(m) 5 - 5 5
          テープ厚(mm) 1 - 0.8 -
          基材 アルミ系 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系
          粘着剤 アクリル系 - アクリル系 -
          粘着力 20N/25mm - 8N/10mm -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。