(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニストレッチフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニストレッチフィルム

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
592円 ~ 12,792円
税込価格
651円 ~ 14,071円

手軽に使用可能なストレッチフィルム。1.5インチホルダーに対応。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    300
  • 厚み(μm):
    20
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 紙管内径(インチ):
    1.5
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。1巻<SFLM-MN>でのご購入よりも、12巻<SFLM-MN-PACK>、24巻<SFLM-MN-CASE>はお買い得、是非ともご検討ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ幅(mm)長さ(mm)厚み(μm)質量(g)
SFLM-MNストレッチフィルム5030020600
SFLM-MN-PACKストレッチフィルム50300207200
SFLM-MN-CASEストレッチフィルム503002014400
外形図を表示

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
1巻

1個

592( 651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14400
1ケース(24巻)

1個

12,792( 14,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7200
1パック(12巻)

1個

6,744( 7,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手軽に使用可能なストレッチフィルム。1.5インチホルダーに対応。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。1巻<SFLM-MN>でのご購入よりも、12巻<SFLM-MN-PACK>、24巻<SFLM-MN-CASE>はお買い得、是非ともご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニストレッチフィルム

ミニストレッチフィルム

    タピレンコアレスラップ

    タピレンコアレスラップ

      ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

      ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

        手巻用ストレッチフィルム インチラップ

        手巻用ストレッチフィルム インチラップ

          ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

          ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

            三友 ストレッチフィルム

            三友 ストレッチフィルム

              カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

              カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                ストレッチフィルムミニ

                ストレッチフィルムミニ

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                        ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

                        ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

                          ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                          ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                            メーカー ミスミ 大化工業 ミスミ 大化工業 積水樹脂 三友産業 ミスミ トラスコ中山 ミスミ 大化工業 トラスコ中山 トラスコ中山 司化成工業
                            通常価格 592円 11,143円 996円 2,419円 2,055円 1,775円 9,336円 668円 5,608円 2,178円 1,732円 1,530円 1,911円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム
                            幅(mm) 50 - - - 500 - 500 - - 500 - 77 500
                            長さ(m) 300 - 300 300 - - 300 300 - 400 - - -
                            厚み(μm) 20 - - 18 - 17 20 - - 12 - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - ポリエチレン - - - -

                            ミニストレッチフィルムのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー
                            梱包
                            評価 2.0満足度:2.02017/11/06
                            紙管内径(インチ) 3
                            商品説明には書いてありましたが、違いました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご指摘いただきありがとうございます。
                            基本スペックに誤りがあり申し訳ございませんでした。
                            正しい内容に修正いたしました。今後とも宜しくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の出荷時に
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            長尺をまとめる時に巻いています。
                            テープのようにくっつかないし、巻きやすいし非常に重宝しています。
                            伸びるので切れることもさほどなく作業効率アップ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっと束ねるのに
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            いろんなときに使用しています。材をちょっと束ねる時、仮止めさせたい時など使い方はいろいろ。最近重宝しています。
                            安いし、気兼ねなく使えるところが非常に良い。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/26
                            油がついたままの梱包でも錆が出ずしっかり巻き付きます。よく伸びるのですが、ちょっと薄いので気を付けて巻かないと切れてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            以前は少し大きめのストレッチフィルムを使っていました。強度はよかったのですが、使い勝手がよくなかったのでミニストレッチフィルムに切り替えました。狭いスペースで作業をしているので、幅が狭くて巻きやすく、小回りが利くところが非常に使いやすいです。しかし、以前使っていたストレッチフィルムに比べると強度がなくて1周巻くと切れてしまうことがあります。カットするときには切れやすくてよいのですが、カットしようとする前に切れてしまうのが残念です。もう少し強度があるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました