(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
  • 数量スライド割引

紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工) (レビュー)

通常価格(税別)
2,990円 ~ 5,980円
税込価格
3,289円 ~ 6,578円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ロールタイプのエンボス付紙ウエスです。
・100%天然パルプ材質にエンボス加工を施しているので吸収性抜群です。
・ミシン目付きで、必要な長さに簡単にカットできます。
【仕様】
・サイズ(mm):250(±5)×300(±10)
・芯径:75mm
・材質:パルプ
・タイプ:ドライ
・色:白色
・厚さ:0.3mm
・内容量:1ロール(750枚分)
・重量:約3.1kg/ロール
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取り作業に。

(i)ご注意

  • クリーンルーム用ではございません。
  • 水に溶けにくいので、排水管等に流さないでください。使用状況によっては多少の毛羽立ちが発生する場合があります。

紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 19件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品拭き取り
    評価 5.0満足度:5.02019/09/30
    ロール状なだけで使い勝手がぐんと上がりました。スタンドはあった方が良いですね。質も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    布ウエスの代わりに
    評価 5.0満足度:5.02019/01/18
    布ウエスをつかっていますが、糸くずがでて困る部分に使用しています。
    結構な長さで厚みもあり、エンボス加工してあり遜色ありません。
    良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    床などに垂れた油とり用
    評価 5.0満足度:5.02022/11/07
    機械から漏れたり、染み出てきた油を拭くための購入しました。強度はなくても良いのでこれで十分です。
    値段も安く量もあるので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掃除用に
    評価 4.0満足度:4.02022/08/22
    ロール式の方は買ってなかったので、試しに買ってみたいのですが、台も買わないと使いにくそうですね。
    台も含め購入を検討したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品等の清浄
    評価 5.0満足度:5.02022/06/13
    たくさん使いますので容量的にもコスパもよく、配送も早いので助かっております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油汚れ等のふき取りに
    評価 5.0満足度:5.02022/04/06
    作業時の汚れのふき取りに使用しています。
    紙の厚さ、コストもよいので 使いやすいです。
    スタンドを作成し 引っ張って使えるようにして使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械油の吸い取り
    評価 4.0満足度:4.02022/02/22
    サイズ、丁度良い。
    品質も良い。
    スタンドにセットしないと使いずらい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ふき取り
    評価 3.0満足度:3.02022/01/25
    部品や治具バイスの油、切削粉の拭き取りに使用
    第一印象は薄い硬いです。エンボス加工も浅い

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型等の清掃
    評価 4.0満足度:4.02021/12/01
    オイル等の吸収がよく、破れにくくていいです。
    量もあるので今後も購入します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウエスタオル代用
    評価 3.0満足度:3.02020/09/15
    ウエスタオルを使用していましたが、サイズがバラバラで糸くずが多いのでこちらを試に使いました。
    価格は安いですが、キッチンペーパーくらいなのでもう少し厚いと良いと思います。
    後は減り方を見て決めます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作室での作業時に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/27
    機械の油洗浄や金型洗浄の汚れ拭き取りに大変吸収がよく重宝しています。また、ロール状の為一枚一枚が大変取りやすく便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械整備
    評価 4.0満足度:4.02019/08/02
    使い捨てるものなので、できるだけ価格の安い物を選びましたが、可もなく不可もなく普通でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備メンテ時の各種液剤拭き取り
    評価 4.0満足度:4.02019/02/01
    厚手のキッチンペーパーのような質感です。
    吸水性は問題ないのですが、1ロールの長さが長いため径が大きく、工場内のあちらこちらで使うには持ち運びに不便です。
    使用頻度の高い場所に据え置いて使うのがよろしいかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動機械の油の汚れ拭き取り
    評価 4.0満足度:4.02018/12/06
    今まで折りたたみの紙ウエスを使用していたが、紙厚がやや厚めで使いにくかったが、やや薄めなので、非常に使いやすいです。 トイレットペーパーのやや厚めの感じ。ロールで取り出しやすい(大きいので場所をとるかな) 初回は、ロール紙置き台が付属していると使いやすいが、コンパネで2台自作し2巻き追加発注しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    修理品機器に利用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/10
    修理品機器の油や、油汚れを拭き取るのに利用しています。以前に布ウエスを利用していたのですが、精密部品に糸がついてしまうことがあったので、ペーパーウエスに切り替えました。ペーパーウエスに変えたことで、その問題は改善されたので満足しています。油の拭き取り性能についても問題なく、油が多いときは油吸着マットと併用して利用しています。容量があるのでその辺りにも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリスなどの拭き取り
    評価 4.0満足度:4.02018/10/10
    グリスや油がこぼれたときに拭き取るウエスとして利用しています。他の類似品よりも安いので購入しています。拭き取り性能については充分なので問題ないです。容量についても丁度いいぐらいなので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品洗浄や機械の清掃に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/09/20
    片側にエンボス加工がされたいるので力をいれなくても汚れが取れやすく感じます。
    また、お値打ちでたくさんあるので重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    清掃を初めとした様々な用途に利用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/20
    油分を拭き取るためにクリーナーを染み込ませて使用したり、手をふくのに使ったりもしています。以前から継続利用している商品で、社内でクレームもないので拭き取り性能、吸収力共に問題ないようです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗浄
    評価 5.0満足度:5.02018/07/21
    ロールタイプで大容量で非常に使い勝手が良い商品です。スタンドがないとちょっと不便です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

    ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

    ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

      工業用ペーパーワイパー

      工業用ペーパーワイパー

        ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

        ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

          ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

          ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

            パルパー(ロールタイプ)

            パルパー(ロールタイプ)

              キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

              キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

                フードクロス(ロールタイプ)

                フードクロス(ロールタイプ)

                  ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

                  ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

                    エステー フロアスタンド

                    エステー フロアスタンド

                      電磁ホルダ

                      電磁ホルダ

                        メーカー ミスミ 橋本クロス スリーボンド トラスコ中山 トラスコ中山 橋本クロス アズワン 橋本クロス 橋本クロス エステー トラスコ中山
                        通常価格 2,990円 2,488円 14,953円 2,571円 3,596円 7,987円 12,160円 24,121円 5,988円 5,079円 6,800円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス - -
                        布材質 その他 - - - - - - - - - -
                        形状 ロール - - ロール ロール ロール - ロール スタンド スタンド -
                        生地 新品 - - 新品 新品 新品 - - 新品 - -
                        タイプ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。