(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DBLBK-ZGK-S
段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]【20個入り】 ダンボールボックス

段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK] DBLBK-ZGK-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,875円
税込単価
6,463円

・テープ無しで底組が可能な地獄底タイプ・底面サイズA4~A5、オフィス書類の保...

詳細情報を確認する

型番

DBLBK-ZGK-S 解除

Loading...

DBLBK-ZGK-S の仕様・寸法情報

外形図

本商品は在庫がなくなりしだい販売を終了します。推奨代替品についてはこちらをご覧ください。
 

製品仕様

型番商品タイプ長さL幅W高さH
DBLBK-ZGK-Sダンボールボックス34cm25cm13cmクラフト色
DBLBK-ZGK-SSダンボールボックス23cm17cm13cmクラフト色

型番リスト

型番
長さL(cm)
幅W(cm)
底面サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBLBK-ZGK-S

34
25
A4
1束(20個)

1パック

20個入り

5,875( 6,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・テープ無しで底組が可能な地獄底タイプ
・底面サイズA4~A5、オフィス書類の保管に適しています。

DBLBK-ZGK-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]の型番DBLBK-ZGK-Sのページです。
型番DBLBK-ZGK-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

    段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

    段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

      PLUS(プラス) ストレージボックス

      PLUS(プラス) ストレージボックス

        段ボールケース 1枚

        段ボールケース 1枚

          セキソークッション

          セキソークッション

            ポスターダンボール(10枚)

            ポスターダンボール(10枚)

              320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

              320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                段ボールケース

                段ボールケース

                  バネセキソー

                  バネセキソー

                    段ボール

                    段ボール

                      ダンボール

                      ダンボール

                        文書保存箱 DNシリーズ

                        文書保存箱 DNシリーズ

                          段ボールBOX DB

                          段ボールBOX DB

                            メーカー ミスミ ミスミ プラス トラスコ中山 セキソー エスコ エスコ トラスコ中山 セキソー コーコス信岡 アイリスオーヤマ プラス アイリスオーヤマ
                            通常価格 5,875円 3,583円 1,277円 530円 121円 1,480円 3,380円 390円 118円 220円 126円 774円 264円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス - その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス
                            高さH(cm) 13 - - - - 88 - - - - - - -
                            クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色
                            フルート厚み(mm) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            フルート A(シングルフルート) A(シングルフルート) - - - - - - - - - - -

                            段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属部品の配送に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            サイズがちょうど良かったので、こちらの(DBLBK-ZGK-SS)を購入しまた。ダンボールの底が地獄底となっており、容易に組み立てられるので便利です。強度も弱すぎず、普通の5mm厚のダンボールと変わりなく使えたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBLBK-ZGK-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL
                            (cm)
                            幅W
                            (cm)
                            底面サイズ 内容量

                            5,879円

                            ( 6,467円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2317A5-

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました