(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DBLBK-20P-L21
段ボールケース [DBLBK-20P]【20個入り】 ダンボールケース (DBLBK-20P)

段ボールケース [DBLBK-20P] DBLBK-20P-L21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
4,236円
税込単価
4,660円

お得な20枚セットです。【特長】・サイズが豊富な段ボールです。・底面はA3、A...

詳細情報を確認する

型番

DBLBK-20P-L21 解除

Loading...

DBLBK-20P-L21 の仕様・寸法情報

外形図

本商品は在庫がなくなりしだい販売を終了します。推奨代替品についてはこちらをご覧ください。
 

製品特長・仕様

型番内容量高さH
(cm)
長さL
(cm)
幅W
(cm)
底面サイズフルート厚み
(mm)
フルート
DBLBK-20P-L211束(20個)214733A3クラフト色5A(シングルフルート)
DBLBK-20P-L2626
DBLBK-20P-L3030
DBLBK-20P-M19193928B4
DBLBK-20P-M2626
DBLBK-20P-M3030
DBLBK-20P-S13133425A4
DBLBK-20P-S1919
DBLBK-20P-S2626

型番リスト

型番
長さL(cm)
幅W(cm)
高さH(cm)
底面サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBLBK-20P-L21

47
33
21
A3
1束(20個)

2パック

20個入り

4,236( 4,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お得な20枚セットです。
【特長】
・サイズが豊富な段ボールです。
・底面はA3、A4、B4のサイズを展開しています。
【用途】
・保管、収納、梱包用品として。

DBLBK-20P-L21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段ボールケース [DBLBK-20P]の型番DBLBK-20P-L21のページです。
型番DBLBK-20P-L21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールケース [DBLBK-20P]

段ボールケース [DBLBK-20P]

    段ボールBOX DB

    段ボールBOX DB

      段ボールBOX

      段ボールBOX

        ダンボール

        ダンボール

          段ボール

          段ボール

            段ボールケース

            段ボールケース

              バネセキソー

              バネセキソー

                段ボールシート ロールタイプ

                段ボールシート ロールタイプ

                  文書保存箱 DNシリーズ

                  文書保存箱 DNシリーズ

                    セキソークッション

                    セキソークッション

                      巻き桁

                      巻き桁

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                          段ボールシート シートタイプ

                          段ボールシート シートタイプ

                            メーカー ミスミ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コーコス信岡 トラスコ中山 セキソー アイリスオーヤマ プラス セキソー セキソー エスコ アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,100円 264円 166円 126円 220円 390円 118円 1,663円 774円 121円 277円 3,380円 514円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス その他ダンボール
                            クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色
                            フルート厚み(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            フルート A(シングルフルート) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1束(20個) - - - - - - - - - - - -

                            段ボールケース [DBLBK-20P]のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            電極の整理に
                            必須です
                            整理整頓が
                            でき
                            ダンボ−ルは安価で
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内業務使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/03/17
                            ミスミさんが、発送に使用している段ボールが丈夫で、
                            私は気に入っていたので、購入しました。
                            しかし、発送に使っている段ボール箱とは違い、少し弱い製品でした。
                            サイズはとても使いやすいです。
                            ミスミさんに、確認してから購入すれば良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品発送
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/21
                            約10kgの製品を入れた状態で段ボールを二段三段に積み上げていくと強度的に少し不安でした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            電極の整理に
                            必須です
                            整理整頓が
                            でき
                            ダンボ−ルは安価で
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品発送用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            商品発送用に購入。二度目の購入です。段ボールの強度の規格を知らないのですが、弱い方だと思います。軽量物専用の発送に使用。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品包装用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/08
                            小部品の梱包用にリピート購入しています。
                            安価でとても助かっています。
                            重量物には不向きかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBLBK-20P-L30
                            DBLBK-20P-M19
                            DBLBK-20P-M26
                            DBLBK-20P-M30
                            DBLBK-20P-S26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL
                            (cm)
                            幅W
                            (cm)
                            高さH
                            (cm)
                            底面サイズ 内容量

                            5,494円

                            ( 6,043円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            473330A3-

                            4,101円

                            ( 4,511円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            392819B4-

                            4,100円

                            ( 4,510円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            392826B4-

                            4,300円

                            ( 4,730円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            392830B4-

                            4,100円

                            ( 4,510円 )

                            20個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            342526A4-

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました