(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型アングルサンダー

小型アングルサンダー (レビュー)

通常価格(税別)
10,800円
税込価格
11,880円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

(i)ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

小型アングルサンダーのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属磨き
    評価 4.0満足度:4.02021/09/30
    金属表面の傷や腐食磨きに使用しています。
    回転数を手元で調整でき便利です。
    乾式と湿式のタイプがあるとよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販用製作品に対する副資材として使用
    評価 3.0満足度:3.02021/03/04
    外販用製作品に対する副資材として使用しています。過去からの利用実績に過不及ない満足をしていることから経年劣化品の置換時やその他新規購入時には型番:MMGRDを優先採用しています。ミスミに関しては、概ね満足していますが極稀に納期を要する商品(特に製作品)が存在し、当社のリードタイムに符号しない場合があるのが残念。汎用在庫品同様、確実短納期が全てにおいて平準化されると大変有難いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型アングルサンダー

小型アングルサンダー

    フィットサンダー SI-3200A

    フィットサンダー SI-3200A

      空気式ジスクサンダ マイトン(R)

      空気式ジスクサンダ マイトン(R)

        3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

        3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

          マルチストレートサンダー

          マルチストレートサンダー

            ミニサンダー

            ミニサンダー

              イージーグリップ

              イージーグリップ

                フィットサンダー SI-3200A-B

                フィットサンダー SI-3200A-B

                  デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                  デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                    TOPミニサンダー

                    TOPミニサンダー

                      空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                      空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                        マルチミニサンダー

                        マルチミニサンダー

                          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                            メーカー ミスミ 信濃機販 日東工器 スリーエムジャパン 信濃機販 エス・ピー・エアー コンパクトツール 信濃機販 空研 柳瀬 日東工器 空研 柳瀬
                            通常価格 10,800円 40,728円 41,261円 57,995円 31,943円 21,550円 2,600円 40,728円 28,978円 32,382円 31,858円 33,718円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 50 - - 75 - - - φ125 125 - - 75 -
                            空気消費量(m³/min) 0.085 0.41 - 0.28 0.14 0.3 - 0.41 - 0.594 - 0.45 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 0.44~0.58 0.6 0.6 -
                            無負荷回転数(rpm) 15000 - - 10000 - 13000 - - - 22000 - 6500 -
                            排気 後方 - - 後方 - 後方 - - 後方 側方 - 後方 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。