(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ヘキサゴンソケット

インパクト用ヘキサゴンソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。代表型番例「AHEXSKT]

詳細情報を確認する

型番

AHEXSKT-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHEXSKT-6

6

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。
代表型番例「AHEXSKT]

外形図

製品仕様

型番用途差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)ソケット形状全長(L寸法)(mm)二面幅寸法(S寸法)単品・セット区分
AHEXSKT-5インパクト用12.7六角穴付ボルト用6角785単品 ソケット
AHEXSKT-6インパクト用12.7六角穴付ボルト用6角786単品 ソケット
AHEXSKT-14インパクト用12.7六角穴付ボルト用6角7814単品 ソケット

図面

各部サイズ
 ALB
AHEXSKT-525mm78mm5.0mm
AHEXSKT-625mm78mm6.0mm
AHEXSKT-1425mm78mm14.0mm

Loading...

AHEXSKT-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンソケットの型番AHEXSKT-6のページです。
型番AHEXSKT-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ヘキサゴンソケット

インパクト用ヘキサゴンソケット

    インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

    インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

      ドライバービットソケット 2H-M2

      ドライバービットソケット 2H-M2

        ドライバービットソケット 3H-M2

        ドライバービットソケット 3H-M2

          ロングヘックスビットソケット

          ロングヘックスビットソケット

            メーカー ミスミ KTC(京都機械工具) TONE TONE ウィリアムズ
            通常価格 1,370円 1,700円 935円 1,070円 2,392円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目  
            用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 -
            ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 マイナス(-) マイナス(-) -
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 6.35 9.5 9.5
            全長(L寸法)(mm) 78 - 49 52 152
            単品・セット区分 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット -

            インパクト用ヘキサゴンソケットのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
            建機の整備
            評価 5.0満足度:5.02016/03/30
            値段の割に良いともいます。メーカー品と比べても遜色ないと思います。また、一個でも送料無料なので買いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            インパクトレンチ
            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
            安価でも使えそうなインパクトレンチ用を探してこれにしました。使う頻度が少ないのでこの価格ならありがたいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            インパクトのキャップボルトの脱着
            評価 5.0満足度:5.02022/01/27
            価格が安のに特に問題なく使用できます。インパクト用なので通常のソケットレンチより耐久性もありそうです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました