(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト(シボリ縫製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト(シボリ縫製)

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

末端がシボリ縫製のラッシングベルトですキズから荷物を守るスリーブ付き、簡単に荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.4
  • 長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    35
  • 厚み(mm):
    2
  • 色(ベルト部):
    オレンジ
  • 安全荷重(kg):
    400
  • 破断荷重(kg):
    2000
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 止め金具材質:
    スチール
  • 重量(kg):
    約1
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 末端がJフックのラッシングベルトについてはこちらをご覧ください。

型番

KCBNL-5-S 解除

Loading...


外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCBNL-5-S

1本

5個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

末端がシボリ縫製のラッシングベルトです
キズから荷物を守るスリーブ付き、簡単に荷締め作業が行なえます

(i)ご注意

  • 末端がJフックのラッシングベルトについてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(シボリ縫製)の型番KCBNL-5-Sのページです。
型番KCBNL-5-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト(シボリ縫製)

ラッシングベルト(シボリ縫製)

    ラッシングベルト(Jフック)

    ラッシングベルト(Jフック)

      軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

      軽.小型貨物用ベルト荷締機 FOH-300L

        ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

        ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

          ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

            ベルト荷締機 フラットフック

            ベルト荷締機 フラットフック

              中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

              中型トラック用ベルト荷締機 FOH-600L

                ツースタッドフィッティング(航空機用)

                ツースタッドフィッティング(航空機用)

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

                      ベルト荷締機 Dリング

                      ベルト荷締機 Dリング

                        ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

                        ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB

                          スリースタッドフィッティング(航空機用)

                          スリースタッドフィッティング(航空機用)

                            メーカー ミスミ ミスミ SK-11 allsafe(アンクラジャパン) SK-11 トラスコ中山 SK-11 allsafe(アンクラジャパン) 日興製綱 日興製綱 トラスコ中山 SK-11 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 2,989円 2,720円 4,143円 13,382円 1,155円 5,618円 6,643円 20,015円 8,177円 5,536円 5,554円 2,891円 27,777円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール
                            最大使用荷重(t) 0.4 0.4 0.3 0.77 約0.1 - 0.5 5 0.5 0.25 - 0.4 5
                            長さ(m) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 35 35 - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2 2 - - - - - - - - - - -

                            ラッシングベルト(シボリ縫製)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荷物の運搬時の固定用
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/30
                            特に問題なく使用できましたが長さ調整金具が品物に接触する場合は傷になりますので保護具が必要なのが欠点です。保護のプラスチックがほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました