(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引締機(PPバンド用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引締機(PPバンド用)

  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,182円
税込単価
15,600円

PPバンド用の引締機です前頭部にカッターが付いており、作業後バンドの余りを切断...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド:
    PPバンド
  • 適合バンド幅(mm):
    12~19
  • 材質:
    鉄(本体)、アルミ(ハンドル)
  • 全長(mm):
    320
  • 重量(kg):
    1.49
  • 部品表:
    あり
  • 販売単位:
    1台
  • 内容量:
    1台

型番

NDFK-P-108 解除

Loading...


外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDFK-P-108

1台

1個

14,182( 15,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PPバンド用の引締機です
前頭部にカッターが付いており、作業後バンドの余りを切断できて便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引締機(PPバンド用)の型番NDFK-P-108のページです。
型番NDFK-P-108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引締機(PPバンド用)

引締機(PPバンド用)

    重梱包用バンド封かん機

    重梱包用バンド封かん機

      小型結束機用ベルト GJ45BT-15N

      小型結束機用ベルト GJ45BT-15N

        小型結束機用クリップGJ45CB200N

        小型結束機用クリップGJ45CB200N

          封緘機

          封緘機

            スチールバンド

            スチールバンド

              荷造機用パーツ(SPOT-90用)

              荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

                荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                    小型結束機 GJ45S

                    小型結束機 GJ45S

                      メーカー ミスミ 司化成工業 アズワン アズワン 積水樹脂 アズワン 昌弘機工 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                      通常価格 14,182円 27,363円 1,240円 711円 12,695円 4,465円 405円 25,043円 19,610円 3,524円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   8日目   10日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   8日目  
                      商品タイプ 荷造機 封かん機 - - 封かん機 その他 - 荷造機 荷造機 -
                      適合バンド PPバンド PPバンド・帯鉄 - - - - - 帯鉄 帯鉄 -
                      適合バンド幅(mm) 12~19 - - - - - - 9~19 9~19 -
                      材質 鉄(本体)、アルミ(ハンドル) - - - - - - - - -
                      全長(mm) 320 - - - - - - - - -

                      引締機(PPバンド用)のレビュー

                      評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                      梱包用
                      評価 1.0満足度:1.02018/03/30
                      類似品をお使いの方はわかるのでしょうか?
                      この類の物は初めてで、
                      説明書が同封されていないため使い方が全く分かりません。
                      とても不親切な製品ですね。

                      もっと読む 閉じる

                      ミスミからのコメント

                      取扱説明書の同梱がなく、不親切な対応で大変申し訳ございません。
                      製造元に確認し、改善を検討させていただきます。

                      6が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました