(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーアングルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーアングルグラインダー

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,394円
税込単価
20,233円

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    14000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    125
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    特に制限なし
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22.2
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    230
  • 空気消費量(m³/min):
    0.085
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取入口サイズ:
    1/4
  • 質量(g):
    2060

(i)ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。

Loading...

製品特長・仕様

型番砥石寸法(mm)空気消費量
(m3/min)
使用空気圧力
(MPa)
ホース取入口排気全長
(mm)
質量
(g)
付属品
外径厚み内径
AAGRD125特に制限なし22.20.0850.61/4後方2302,060専用グリップ×1
専用レンチ×2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAGRD

1個

18,394( 20,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

(i)ご注意

  • 専用付属部品の個別販売はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーアングルグラインダーの型番AAGRDのページです。
型番AAGRDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーアングルグラインダー

エアーアングルグラインダー

    アングルグラインダNAG-7X

    アングルグラインダNAG-7X

      アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

      アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

        アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

        アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

          エアアングルグラインダーエアロスピン

          エアアングルグラインダーエアロスピン

            グランディングホイール

            グランディングホイール

              エアアングルグラインダー(90°アングル)

              エアアングルグラインダー(90°アングル)

                58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                  ペッタン・セラミックキット2

                  ペッタン・セラミックキット2

                    アングルグラインダNGP-100

                    アングルグラインダNGP-100

                      エアアングルグラインダー レバータイプ

                      エアアングルグラインダー レバータイプ

                        エアカットオフツール

                        エアカットオフツール

                          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

                          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

                            メーカー ミスミ 日本ニューマチック工業 ミスミ 吉田工作所 大見工業 MASTER バーコ エスコ 柳瀬 日本ニューマチック工業 信濃機販 バーコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 18,394円 39,751円 1,575円 21,358円 26,552円 2,936円 27,976円 35,490円 16,548円 36,751円 30,192円 32,471円 23,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            無負荷回転数(rpm) 14000 7600 - 15000 15000 11000 20000 12500 18000 13600 - 18000 21000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 125 180 - - 50 50.8 - 58・75 38~75 100 - 75 -
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 特に制限なし 6 - - 4 4.0(10枚set) - - - 6 - - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 22.2 22 - - 9.5 9.5 - 9.53 - 15 - - -
                            排気 後方 - - - 側方 - 後方 - 後方 側方 - 後方 前方

                            エアーアングルグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました