(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,047円
税込単価
3,352円

【特長】・ボールポイントで早回しと奥まった箇所の締結に便利・紛失防止のフォルダ...

詳細情報を確認する

型番

HBWCH-9 解除

Loading...

商品概要

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

参考画像

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

商品先端画像

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

商品先端画像

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

使用例

関連商品

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

様々な場面で活躍するマルチタイプ

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

軽量タイプモンキーレンチ

軽量タイプのモンキーレンチ

ボールポイント六角棒レンチ:関連画像

ネジザウルスRX PZ-59

切る・回す・掴むの3拍子揃った進化系ペンチ

 

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBWCH-9

1.5 ~ 10
183
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

1個

3,047( 3,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントで早回しと奥まった箇所の締結に便利
・紛失防止のフォルダー付
【用途】
・DIYから簡単な工場内作業までご利用できます。
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9の型番HBWCH-9のページです。
型番HBWCH-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9

ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    ロングボールポイント六角棒レンチ

      ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

      ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

        T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

        T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

          ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

          ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

            ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)

            ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

                スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ TONE ミスミ ミスミ ボンダス ボンダス
                  通常価格 3,047円 3,173円 4,678円 1,570円 4,678円 1,749円 8,060円 12,771円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                  種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                  先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                  単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 単品 セット品 セット品
                  材質 クロームバナジウム - - - - - - -

                  ボールポイント六角棒レンチセット HBWCH-9のレビュー

                  評価 4.2 平均満足度:4.2 27件のレビュー
                  工場での設備保全等
                  評価 5.0満足度:5.02016/10/05
                  ボールポイントは高値の物も多いですがこちらの商品は安いですが物はしっかりしており何の問題もありませんので価格重視の方にはおすすめします。

                  もっと読む 閉じる

                  4が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ねじ回し
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                  ちょうど良い長さです。
                  使いやすく、取り出し収納もスムーズにできます。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  個人持ち用
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                  安かったので各個人持ち用として購入しました。問題なく使用出来ています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  不足分の補充
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                  ・作業現場のレンチセットの不足しているサイズの補充のため購入
                  ・従来使用しているメーカーのものと比べても使い勝手は変わらない

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械の定期点検用に使用
                  評価 4.0満足度:4.02018/07/10
                  部品交換や組み立て作業など、六角棒を使用する機会が多くこれはセットでサイズもそろっていて重宝します。この価格でセットはコストパフォーマンスは高いです。ただ他のメーカー品も使用したことがあり(それなりのお値段でしたが)品質という面で星-1とさせていただきます。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました